Riduttori industriali
Ideali per applicazioni heavy-duty
Coppie elevate, funzionamento silenzioso e lunga durata: queste sono le impressionanti caratteristiche dei riduttori industriali di NORD DRIVESYSTEMS.
MAXXDRIVE Stirnradgetriebe
Riduttori Ortogonali MAXXDRIVE®
Riduttori industriali paralleli MAXXDRIVE®
Riduttori industriali per applicazioni a coppie elevate
I riduttori industriali MAXXDRIVE di NORD offrono elevate coppie di uscita da 15.000 Nm a 282.000 Nm e sono quindi ideali per l'impiego in applicazioni heavy-duty, come ad esempio in agitatori, azionamenti a nastro, miscelatori, mulini, vagli rotativi o frantoi.
I riduttori industriali sono disponibili come riduttori a ingranaggi cilindrici o motoriduttori coassiali. Sono realizzati con la custodia UNICASE da noi sviluppata e possono alloggiare grandi cuscinetti a rulli che garantiscono una lunga durata di servizio. Tra l'altro: NORD è il produttore di riduttori industriali con i riduttori industriali più grandi del mondo in custodia UNICASE.
I fatti parlano per i nostri riduttori industriali
- Potenza
I riduttori industriali di NORD offrono coppie di uscita molto elevate, fino a 282.000 Nm. - Lunga durata di servizio
Le geometrie ottimizzate assicurano un'eccezionale capacità di carico, lunga durata di servizio e ridotto sviluppo di rumore. - Robustezza
I nostri riduttori industriali sono provvisti di cuscinetti a basso attrito di alta qualità e di una custodia UNICASE particolarmente resistente alla torsione. - Flessibilità
I riduttori possono essere combinati con tutti i nostri motori elettrici.
Riduttori a ingranaggi cilindrici MAXXDRIVE
I riduttori a ingranaggi cilindrici di NORD forniscono potenze da 1,5 kW a 4.000 kW e sono disponibili in undici taglie. Forniamo i riduttori a ingranaggi cilindrici MAXXDRIVE con diversi supporti per l'albero di uscita in modo tale che sia garantito il collegamento ottimale in ogni applicazione. Inoltre per questi riduttori offriamo un'ampia gamma di flange per il lato di ingresso e di uscita.
I riduttori a ingranaggi cilindrici MAXXDRIVE possono essere combinati con tutti i nostri motori elettrici.
Scegliete ora il vostro motore!
Fate clic qui
Motoriduttori coassiali MAXXDRIVE
Questi riduttori possono essere utilizzati anche in condizioni estreme, dal momento che sono in grado di resistere senza problemi a condizioni ambientali altamente variabili grazie al loro sistema di gestione della temperatura. Per i nostri motoriduttori coassiali MAXXDRIVE sono disponibili anche numerose altre opzioni per il raffreddamento e il riscaldamento, che ne semplificano l'impiego in zone climatiche diverse.
Per la massima flessibilità i riduttori dispongono di blocchi antiritorno facilmente accessibili che consentono una variazione rapida e semplice del senso di rotazione.
Scoprite i motoriduttori coassiali industriali di NORD nell'impianto più grande del mondo per la produzione in lotti di pasta dentifricia.
Vai all'applicazione