Sistemi di pesatura e dosaggio

Soluzioni di azionamento per la pesatura e il dosaggio di materiale sfuso

Prima di arrivare alla successiva fase di processo, il materiale sfuso viene normalmente dosato (e pesato), per poter essere immesso nel processo nella giusta quantità. Gli azionamenti NORD possono essere regolati singolarmente per adeguare intelligentemente la portata e ottenere così un controllo preciso e dinamico dell’alimentazione del materiale sfuso.

Motori standard

Motori asincroni

  • Potenza: 0.16 HP - 75 HP
  • Approvazioni valide a livello globale
  • Classi di efficienza: IE1, IE2, IE3, IE4

Inverter NORDAC FLEX - SK 200E

Più flessibilità, meno costi

  • Gamma di potenza: 0,25 - 22 kW
  • Classe di protezione: IP55, IP66
  • Montaggio a parete o su motore
  • Massima flessibilità grazie alla struttura modulare

Qui trovi maggiori informazioni: