Geared motors
Dall’industria alimentare alla logistica
- Potenza: 0,35 - 3,0 kW
- Efficienza fino a 92%
- Design wash-down compatto
- Minimizing the maintenance effort
- System solution for simple implementation and plug & play
- Potenza: 0,12 - 90 kW
- Rapporto di velocità da i = 5,00:1 a i = 3000.00:1
- Disponibile in sei taglie
- Intervallo di potenza: 0.12 -15 kW
- Coppia: 30 - 2,800 Nm
- Intervallo di potenza: 0.12 - 160 kW
- Coppia: 10 - 26,000 Nm
- Potenza 0,12 - 200 kW
- Coppia: 110 - 100,000 Nm
- Potenza 0,12 - 200 kW
- Coppia: 180 - 50.000 Nm