Motori a superficie liscia

Motori asincroni

  • Potenza: 0.16 HP - 3 HP
  • Approvazioni valide a livello globale

I motori lisci NORD sono prodotti presso i nostri stabilimenti e vengono distribuiti in tutti i principali mercati del mondo. Il design wash-down rende questi motori idonei anche all’impiego nell’industria alimentare. 

  • Opzioni lato B: Freni (BRE), encoder incrementale (IG)
  • Protezione del motore: sonda termica termistori (TF), sonda bimetallica (TW), scaldiglia anticondensa (SH)
  • Connessione motore: Connettore a innesto per motore (MS)

NOVITÀ: I nuovi motori lisci di grandezza 71 sono disponibili in tre diverse potenze: 0,12 kW, 0,18 kW e 0,25 kW. Il grado di efficienza IE3 garantisce un funzionamento a risparmio energetico. La carcassa in alluminio con classe di protezione IP66 protegge i motori dalla corrosione.