Panificazione

Soluzioni di azionamento su misura per l’industria della panificazione

La produzione di prodotti da forno prevede numerosi processi complessi e interconnessi, e attinge ancora oggi all’arte tradizionale della panificazione. Per questo, NORD DRIVESYSTEMS offre soluzioni individuali sia per il forno artigianale sia per la linea di produzione industriale. Il nostro portafoglio comprende soluzioni specifiche per l’industria della panificazione, come cuscinetti rinforzati per gli alberi degli azionamenti per miscelatori o azionamenti estremamente dinamici per il posizionamento di convogliatori. Inoltre, i nostri azionamenti sono disponibili anche in versione antideflagrante per ambienti polverosi.

Riduttori Ortogonali MAXXDRIVE® XC

Riduttori industriali

  • Potenza: 2.0 - 2,850 HP
  • Momento: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3 e 4 stadi
  • Carcassa monoblocco altamente resistente, realizzata con la massima precisione
  • Design modulare e flessibile per un adattamento ottimale alla tua applicazione
  • Bassa rumorosità di funzionamento

Motori a superficie liscia

Motori asincroni

  • Potenza: 0.16 HP - 3 HP
  • Approvazioni valide a livello globale

Protezione contro l'esplosione di polvere

Motori antideflagranti

  • Potenza: 0,12 - 22 kW
  • Classi di efficienza energetica: IE1 e IE2

Inverter NORDAC PRO - SK 500P

Un solo prodotto per tanti vantaggi

  • Protection class: IP20
  • Gamma di potenza: 0,25 - 22 kW
  • Classe di protezione: IP20
  • Interfaccia Ethernet multiprotocollo
  • Interfaccia USB per parametrizzare senza collegamento alla tensione di rete
  • Interfaccia encoder multiplo per il funzionamento multiasse

Arnreiter

Azionamenti ad elevata potenza per la macinazione dei cereali

Gli azionamenti ATEX NORD supportano il processo di lavorazione dei cereali e delle sementi nei mulini prodotti dalla Arnreiter Mühle GmbH. Azionano sistemi di trasporto e distribuzione in modo continuo e affidabile.

Zotter

Motoriduttori robusti che mostrano il loro lato più dolce

Gli azionamenti NORD garantiscono un servizio affidabile e sicuro per la miscelazione, il trasporto, la fasi di riempimento e molti altri processi di produzione del cioccolato Zotter.

Qui trovi maggiori informazioni: