Industria casearia

Soluzioni di azionamento precise per il porzionamento nell’industria lattiero-casearia

La presenza di umidità, acidi, soluzioni alcaline e sali caratterizza molti ambienti di un caseificio. Nelle aree igieniche, gli azionamenti verniciati si guastano dopo breve tempo. Il trattamento superficiale nsd tupH di NORD DRIVESYSTEMS dimostra invece con forza la sue elevate prestazioni. NORD DRIVESYSTEMS offre sistemi di azionamento eccellenti anche per altri settori. La gamma spazia dai precisi azionamenti di posizionamento ai robusti motoriduttori con inverter per miscelatori. Sicurezza funzionale, stabilità e protezione contro la corrosione sono i requisiti da soddisfare in questo settore.

Motori a superficie liscia

Motori asincroni

  • Potenza: 0.16 HP - 3 HP
  • Approvazioni valide a livello globale

Inverter NORDAC PRO - SK 500P

Un solo prodotto per tanti vantaggi

  • Protection class: IP20
  • Gamma di potenza: 0,25 - 22 kW
  • Classe di protezione: IP20
  • Interfaccia Ethernet multiprotocollo
  • Interfaccia USB per parametrizzare senza collegamento alla tensione di rete
  • Interfaccia encoder multiplo per il funzionamento multiasse

Industria agroalimentare Treif

Un taglio intelligente

Treif Maschinenbau GmbH è uno dei principali produttori mondiali di attrezzature per il taglio degli alimenti. Il costruttore si affida agli azionamenti di NORD, per l'elevata flessibilità.

Qui trovi maggiori informazioni: