Bevande

Sistemi di azionamento completi da un unico fornitore

NORD DRIVESYSTEMS copre un’ampia gamma di applicazioni per l’industria delle bevande con le sue soluzioni di azionamento innovative e specifiche per il settore.

Conosciamo bene la tua attività e sappiamo con precisione quali sono le tue esigenze. Ci piace costruire con i nostri partner e clienti rapporti duraturi, basati sulla reciproca collaborazione. Puoi essere certo che insieme faremo tutto il possibile per continuare a rafforzare la buona reputazione del tuo marchio.

NORD DRIVESYSTEMS fornisce:

  • Vasto know-how applicativo e supporto tecnico
  • Sistemi di azionamento completi da un unico fornitore
  • Forte presenza e servizio di assistenza internazionale
  • Migliaia di azionamenti installati nell’industria alimentare e delle bevande
  • Ampia gamma di prodotti di elevato standard qualitativo
  • Elevata affidabilità, redditività e durata utile
  • Produzione di qualità riconosciuta e conforme alle norme internazionali

Motori sincroni lisci

Motori sincroni

  • Potenza: 1 HP - 3 HP
  • Classe di efficienza IE4
  • Omologazioni e collaudi internazionali

Riduttori paralleli MAXXDRIVE® XC

Riduttori industriali

  • Potenza: 2.0 - 8,075 HP
  • Momento: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2 e 3 stadi
  • Carcassa monoblocco altamente resistente, realizzata con la massima precisione
  • Design modulare e flessibile per un adattamento ottimale alla tua applicazione
  • Bassa rumorosità di funzionamento

Inverter NORDAC PRO - SK 500P

Un solo prodotto per tanti vantaggi

  • Protection class: IP20
  • Gamma di potenza: 0,25 - 22 kW
  • Classe di protezione: IP20
  • Interfaccia Ethernet multiprotocollo
  • Interfaccia USB per parametrizzare senza collegamento alla tensione di rete
  • Interfaccia encoder multiplo per il funzionamento multiasse

Wild Goose Canning

Gli impianti di inscatolamento mobili a ingombro ridotto

Wild Goose Canning lavora a stretto contatto con NORD nello sviluppo e nella produzione di impianti di inscatolamento per l'industria delle bevande. NORD convince per l'ottima qualità e per l'elevata affidabilità dei suoi riduttori.

G.C. Evans

Driven by Service - Driven by NORD

Motoriduttori estremamente affidabili e un servizio clienti eccellente sono solo due tra i numerosi vantaggi che NORD offre al costruttore di impianti G.C. Evans.

Octopi Brewery

NORD alla spina

Per soddisfare i requisiti della commessa , NORD DRIVESYSTEMS ha fornito alla Octopi Brewing motoriduttori dotati di uno speciale trattamento superficiale. Grazie al trattamento nsd tupH, i motoriduttori sono particolarmente resistenti alla corrosione.

Birrificio Forst

Il birrificio più moderno d'Europa

Il birrificio Forst lavora in servizio continuativo. Per garantire che i mulini, i sistemi di trasporto e i miscelatori non presentino guasti, il birrificio si affida agli affidabili motoriduttori NORD.

TMCI

Un sapore autentico garantito da un innovativo sistema di filtrazione

TMCI è un costruttore di macchine innovative per l'industria alimentare e delle bevande. Insieme a NORD è stato sviluppato un nuovo tipo di sistema di filtrazione, caratterizzato da semplici operazioni di pulizia e capacità di preservare gli aromi.

MOPOS

Azionamenti di ultima generazione per mescolatori impiegati in malterie

Per garantire tutte le diverse sfumature del gusto, è necessario un processo di produzione complesso. Le macchine funzionano ininterrottamente. Per prevenire i guasti, MOPOS installa gli azionamenti particolarmente affidabili di NORD.

Qui trovi maggiori informazioni: