Motoriduttori

Dall'industria alimentare alla logistica

NORD produce tre serie di motoriduttori con elevate coppie di uscita e grado di efficienza per le più svariate applicazioni in oltre 100 settori.

Variatori di velocità


  • Potenza: 0,12 - 90 kW
  • Rapporto di velocità da i = 5,00:1 a i = 3000.00:1
  • Disponibile in sei taglie

Motoriduttori – dall'industria alimentare alla logistica

NORD DRIVESYSTEMS produce motoriduttori che possono essere configurati per quasi ogni applicazione. Collaboriamo a stretto contatto con i nostri clienti per trovare la soluzione ideale per le loro esigenze. Milioni di motoriduttori NORD sono già in uso in tutto il mondo e offrono quotidianamente le massime prestazioni nei più svariati settori.

I nostri motoriduttori non solo offrono prestazioni eccezionali, ma sono caratterizzati anche da un'elevata capacità di carico assiale e radiale. Grazie al nostro concetto di riduttore universale, l'utente può anche avvantaggiarsi di rapidi tempi di conversione e di uno stoccaggio semplificato.

Argomenti a favore di motoriduttori NORD

  • Potenza
    I riduttori offrono un'elevata capacità di carico assiale e radiale e raggiungono elevate coppie di azionamento, fino a 100.000 Nm.
  • Robustezza
    La custodia UNICASE combina massima precisione, rigidezza e resistenza.
  • Flessibilità
    Su richiesta forniamo tutti i nostri motoriduttori anche con freno e molte altre opzioni.
  • Modularità
    Grazie al nostro concetto modulare i riduttori possono essere combinati con tutti i motori del programma NORD.

Motoriduttori NORD: potenti, silenziosi e flessibili.
I nostri motori elettrici con riduttore raggiungono coppie fino a 100.000 Nm e rapporti di trasmissione fino a 14.340,31:1. Gli azionamenti operano silenziosamente e a varie velocità con l'ausilio di un variatore di velocità.

Desiderate saperne di più? Fate clic qui

Efficienti e facili da pulire: motoriduttori per l'industria alimentare
I motoriduttori per le macchine nella produzione alimentare devono essere igienici e altamente efficienti, dal momento che i processi produttivi consumano molta energia. I nostri motoriduttori ad assi paralleli, quindi, non solo sono caratterizzati da una superficie liscia, ma anche da un elevato grado di efficienza. Con un motoriduttore NORD otterrete il massimo dai vostri impianti produttivi!

Altre informazioni sui nostri motoriduttori ad assi paralleli .

Motoriduttore per le applicazioni di intralogistica
Nell'intralogistica le merci trasportate devono spesso coprire lunghe distanze. Il funzionamento dei nastri trasportatori è dispendioso in termini di energia e costi. Il nostro sistema LogiDrive con riduttori ad assi ortogonali a 2 stadi e motore sincrono IE4 ad alta efficienza riduce i vostri costi operativi, ad esempio nei centri di smistamento pacchi o negli aeroporti.