Logistica di stoccaggio

Soluzioni di azionamento dinamiche per la logistica di stoccaggio

I sistemi di stoccaggio automatizzati impongono severi requisiti agli azionamenti dei trasportatori orizzontali e verticali. Con le nostre soluzioni di azionamento, puoi soddisfare perfettamente questi requisiti e al tempo stesso gestire i tuoi processi con la massima redditività e affidabilità possibile.

Elevata disponibilità e dinamica, intelligenza, competenza sistemistica e conformità ai severi criteri di sicurezza, il tutto riducendo il numero di versioni: NORD DRIVESYSTEMS ti garantisce tutti questi vantaggi con le sue soluzioni di sistema personalizzate e facili da gestire.

Inverter NORDAC FLEX - SK 200E

Più flessibilità, meno costi

  • Gamma di potenza: 0,25 - 22 kW
  • Classe di protezione: IP55, IP66
  • Montaggio a parete o su motore
  • Massima flessibilità grazie alla struttura modulare

NORDAC LINK - SK 155E - starter motore

Installazione rapida, avvio esente da usura

  • Gamma di potenza: 0,06 - 3,0 kW
  • Classe di protezione: IP65
  • Montaggio a parete
  • Facile installazione e manutenzione grazie ai collegamenti tutti a innesto
  • Liberamente configurabile per l’applicazione specifica

Inverter - NORDAC LINK - SK 250E

Installazione rapida, manutenzione semplice

  • Gamma di potenza: 0,37 - 7,5 kW
  • Classe di protezione: IP55, IP65
  • Montaggio a parete
  • Facile installazione e manutenzione grazie ai collegamenti tutti a innesto
  • Liberamente configurabile per l’applicazione specifica

Qui trovi maggiori informazioni: