Trasportatori e sistemi di movimentazione

Soluzioni di azionamento per la movimentazione di materiale sfuso

Per trasferire il materiale sfuso da una fase di processo alla successiva sono necessari vari sistemi di trasporto, che differiscono tra loro per il senso di movimentazione (orizzontale, verticale, ascendente, discendente), la portata in massa, la lunghezza di trasporto e la struttura costruttiva. Affidabili e robusti, gli azionamenti di NORD DRIVESYSTEMS assicurano il flusso ininterrotto del materiale.

NORD DRIVESYSTEMS offre sistemi di azionamento completi da un unico fornitore

Riduttori Ortogonali MAXXDRIVE® XC

Riduttori industriali

  • Potenza: 2.0 - 2,850 HP
  • Momento: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3 e 4 stadi
  • Carcassa monoblocco altamente resistente, realizzata con la massima precisione
  • Design modulare e flessibile per un adattamento ottimale alla tua applicazione
  • Bassa rumorosità di funzionamento

Motori standard

Motori asincroni

  • Potenza: 0.16 HP - 75 HP
  • Approvazioni valide a livello globale
  • Classi di efficienza: IE1, IE2, IE3, IE4

Inverter NORDAC FLEX - SK 200E

Più flessibilità, meno costi

  • Gamma di potenza: 0,25 - 22 kW
  • Classe di protezione: IP55, IP66
  • Montaggio a parete o su motore
  • Massima flessibilità grazie alla struttura modulare

H+E Logistik GmbH

Sistemi di azionamento per nastri trasportatori sotterranei

London Crossrail estende la rete di trasporto pubblico londinese con un nuovo collegamento est-ovest. H+E Logistik GmbH ha coinvolto anche NORD in questo progetto. L'azienda ha scelto NORD per i convogliatori che trasportano la pesante “argilla londinese” dai pozzi di perforazione.

Impianto per trasporto ghiaia SMIL

Motoriduttori con sistema di sicurezza per un trasporto ottimizzato

SMIL utilizza i sistemi di azionamento NORD per il suo nuovo sistema di trasporto nella cava di Durance Granulats. NORD ha fornito una soluzione completa e personalizzata per le particolari esigenze dei nastri trasportatori.

Impianto per la produzione di ghiaia NorStone

Riduzione dei costi con motoriduttori Nord

L'impianto NorsStone, che produce materiali ghiaiosi, utilizza azionamenti NORD: oltre ad essere particolarmente adatti alla movimentazione continuativa di materiale pesante, la speciale finitura superficiale li rende in grado di operare in condizioni atmosferiche estreme.

Qui trovi maggiori informazioni: