Gru

Soluzioni di azionamento per gru

Le gru sono utilizzate per la movimentazione orizzontale e verticale di un carico e possono quindi operare in almeno due direzioni diverse. Gli azionamenti sono elettrici. I riduttori con motori asincroni e inverter [Ed P] costituiscono la norma, anche se in alcune parti del mondo si utilizzano ancora i motori asincroni a poli commutabili. Le gru trovano impiego in un’ampia varietà di settori industriali. Da un settore all’altro aumentano anche le esigenze in termini di posizionamento, avviamento e silenziosità di funzionamento nei movimenti sovrapposti di gru e carrello e di processi di frenatura. I sistemi di azionamento impiegati devono soddisfare i massimi requisiti in funzione della norma di riferimento. NORD dispone di un’esperienza internazionale con le norme più comuni (Europa: FEM 1.001, FEM 9.511, DIN EN 13135, 15011 e 13001-2; Nord America: CMAA 70, 74 e ASME-B30.2, B30.3, B30.16, B30.24; India: IS 3177, 4137).

Riduttori Ortogonali MAXXDRIVE® XC

Riduttori industriali

  • Potenza: 2.0 - 2,850 HP
  • Momento: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3 e 4 stadi
  • Carcassa monoblocco altamente resistente, realizzata con la massima precisione
  • Design modulare e flessibile per un adattamento ottimale alla tua applicazione
  • Bassa rumorosità di funzionamento

Inverter NORDAC FLEX - SK 200E

Più flessibilità, meno costi

  • Gamma di potenza: 0,25 - 22 kW
  • Classe di protezione: IP55, IP66
  • Montaggio a parete o su motore
  • Massima flessibilità grazie alla struttura modulare

Qui trovi maggiori informazioni: