Pesce e frutti di mare

Soluzioni resistenti per la lavorazione dei frutti di mare

L’acqua, dolce o salata, è onnipresente nell’industria di produzione e trasformazione del pesce. La tecnologia di azionamento deve quindi essere molto resistente. Con i suoi azionamenti in alluminio sottoposti a trattamento superficiale, NORD offre un’alternativa affidabile, leggera e redditizia all’acciaio inossidabile. I motoriduttori autodrenanti e gli inverter decentralizzati sono facili da pulire.

Motori a superficie liscia

Motori asincroni

  • Potenza: 0.16 HP - 3 HP
  • Approvazioni valide a livello globale

Inverter NORDAC PRO - SK 500P

Un solo prodotto per tanti vantaggi

  • Protection class: IP20
  • Gamma di potenza: 0,25 - 22 kW
  • Classe di protezione: IP20
  • Interfaccia Ethernet multiprotocollo
  • Interfaccia USB per parametrizzare senza collegamento alla tensione di rete
  • Interfaccia encoder multiplo per il funzionamento multiasse

Krijn Verwijs

Gli azionamenti resistono alla corrosione anche in atmosfera salina

La lavorazione di molluschi e crostacei avviene presso l'azienda a conduzione familiare Krijn Verwijs B.V., sulla costa olandese del Mare del Nord, in un'atmosfera umida e salmastra. Quello che da sempre è un limite per i motoriduttori, è stato ampiamente superato dal trattamento superficiale nsd tupH di NORD.

Qui trovi maggiori informazioni: