Sistemi di carico/scarico

Soluzioni di azionamento per carico e scarico di materiale sfuso

Navi, treni e autocarri utilizzati per il trasporto dei materiali sfusi su scala internazionale devono essere caricati e scaricati. Gli affidabili azionamenti NORD garantiscono l’esecuzione veloce e sicura di queste operazioni. Noi offriamo una gamma di azionamenti proveniente da un unico fornitore (motoriduttori, riduttori industriali, riduttori epicicloidali), elevata disponibilità degli impianti, componenti perfettamente abbinati (riduttore, motore, inverter, freni) e progettazione su specifica del cliente.

NORD DRIVESYSTEMS offre sistemi di azionamento completi da un unico fornitore

Riduttori Ortogonali MAXXDRIVE® XC

Riduttori industriali

  • Potenza: 2.0 - 2,850 HP
  • Momento: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3 e 4 stadi
  • Carcassa monoblocco altamente resistente, realizzata con la massima precisione
  • Design modulare e flessibile per un adattamento ottimale alla tua applicazione
  • Bassa rumorosità di funzionamento

Riduttori paralleli MAXXDRIVE® XC

Riduttori industriali

  • Potenza: 2.0 - 8,075 HP
  • Momento: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2 e 3 stadi
  • Carcassa monoblocco altamente resistente, realizzata con la massima precisione
  • Design modulare e flessibile per un adattamento ottimale alla tua applicazione
  • Bassa rumorosità di funzionamento

Motori standard

Motori asincroni

  • Potenza: 0.16 HP - 75 HP
  • Approvazioni valide a livello globale
  • Classi di efficienza: IE1, IE2, IE3, IE4

Inverter NORDAC FLEX - SK 200E

Più flessibilità, meno costi

  • Gamma di potenza: 0,25 - 22 kW
  • Classe di protezione: IP55, IP66
  • Montaggio a parete o su motore
  • Massima flessibilità grazie alla struttura modulare

Logistica portuale WISCO

Motoriduttori heavy-duty a manutenzione ridotta per la movimentazione di materiale sfuso

WISCO, il gigante dell'acciaio cinese, gestisce dal 2012 un nuovo porto di trasbordo per gestire le crescenti quantità di minerale di ferro importato provenienti dal Mare Orientale Cinese. Le strutture di carico e scarico nel porto sono movimentate da motoriduttori NORD.

Qui trovi maggiori informazioni: