La Storia di Nord

Crescita orientata al risultato

Sin dal 1965, anno di fondazione di NORD, l’Azienda segue continuamente una strategia orientata a soddisfare le esigenze del mercato.

1977 Apertura di un moderno stabilimento di produzione di ingranaggi
1979 Insediamento di filiali in tutto il mondo con conseguente espansione di centri di assemblaggio.
1981 Introduzione del concetto carcassa monoblocco Nord UNICASE.
1983 Realizzazione del primo stabilimento NORD di costruzione motori
1984 Realizzazione dello primo stabilimento NORD di costruzione Inverter
1987 Realizzazione dello stabilimento di produzione motori in Italia
1991 Apertura di uno stabilimento per la lavorazione della ghisa e dell'acciaio a Gadebusch
1998 Nuovo centro di montaggio in Francia
2000 Nuovo centro di montaggio in Gran Bretagna e Austria
2001 Nuovo centro di montaggio in Cina
2002 Espansione dello stabilimento di lavorazione meccanica a Gadebusch (ca. 7.200 m²)
2003 Realizzazione di un centro di montaggio in Russia
2004 Realizzazione di un nuovo stabilimento produzione motori in Italia
2005 Per i 40 anni della Getriebebau NORD, l' inaugurazione del magazzino automatico nella sede di Bargteheide. Costruzione di un Nuovo stabilimento di produzione in Cina.
2006 Apertura del nuovo stabilimento di produzione dei prodotti elettronici in Aurich, Germania
2007 Realizzazione di nuovi centri di montaggio in India e nella Repubblica Ceca
2008 Ampliamento della sede di Bargteheide:
- Raddoppio della capacità del magazzino automatico
- Ampliamento delle linee di montaggio
- Creazione di un nuovo parcheggio

Realizzazione di un centro di assemblaggio e di centri di assistenza tecnica a San Pietroburgo in Russia
2009 Ampliamento della sede di Bargteheide:
- Raddoppio della capacità del magazzino automatico
- Ampliamento delle linee di montaggio
2011 NORD DRIVESYSTEMS celebra l'inaugurazione della quarta fase di costruzione dello stabilimento produttivo di Gadebusch e il 25° anniversario di NORD GEAR Ltd. a Brampton in Canada. In Cina, NORD festeggia l'inaugurazione di un secondo stabilimento a Tianjin, circa 100 km a sudovest di Beijing, mentre nel quinto continente nasce a Darwin la società affiliata NORD Australia.
2012 Attualmente NORD DRIVESYSTEMS è presente in tutto il mondo con 35 filiali. La rete di distribuzione e di assistenza tecnica NORD è composta da partner addetti alla distribuzione e al servizio di assistenza tecnica disseminati in oltre 60 Paesi. Grazie ad uno staff di dipendenti profondamente motivati e ad una gamma di sistemi di azionamento eccezionali sotto il profilo tecnologico e qualitativo, NORD è preparata ad affrontare le sfide del futuro nel migliore dei modi.
2013 Costruzione di un altro stabilimento produttivo a Souzhou
2014 Modernizzazione dell'area di service e dell'impianto di verniciatura presso la sede centrale di Bargteheide
2015
  • 50° anniversario della compagnia
  • Costruzione di una nuova palazzina uffici
2015 50° anniversario della società
Nuova costruzione di un edificio per uffici
2016 Ampliamento delle superfici di produzione di 3.300m2 per la lavorazione delle carcacsse a Gadebusch
Introduzione del distributore di campo NORDAC LINK (inverter / avviatori)
Nuova costruzione della sede di montaggio e vendita di Siheung, Corea del Sud
2017 Nuova grandezza di 15.000 Nm per i riduttori industriali
Ampliamento delle capacità di ca 2.000 m2 a NORD Gear, Waunakee negli USA
2018 Lancio del motoriduttore elicoidale in linea a 1 stadio NORDBLOC.1
Nuova costruzione dell'ufficio vendite e del centro servizi a Podleze, in Polonia

  • Introduzione dell’APP NORDCON e dello stick Bluetooth NORDAC ACCESS BT
  • Design ottimizzato dei motori asincroni NORD
  • Lancio del motore sincrono IE5+
  • Introduzione di NORDAC PRO SK 500P
  • Ampliamento del riduttore a ingranaggi cilindrici NORDBLOC.1 monostadio
  • Lancio del prodotto della serie MAXXDRIVE® XT

Find further information here: