Motori sincroni standard

Motori sincroni

  • Potenza: 1.5 HP - 7.5 HP
  • Classe di efficienza IE4
  • Omologazioni e collaudi internazionali

I motori sincroni di NORD DRIVESYSTEMS basati sulla tecnologia a magneti permanenti garantiscono elevati livelli di efficienza. Questa tecnologia offre ridotti costi operativi e si presta in modo semplice e flessibile alla realizzazione di varie combinazioni, grazie alla totale compatibilità con il sistema modulare dei prodotti NORD. La velocità pressoché costante del motore semplifica il controllo delle applicazioni.

I motori sincroni standard di NORD sono disponibili con diverse opzioni, tra cui:

  • Freno (BRE+), freno a bassa rumorosità (NRB1/2), servoventilazine (F)
  • Protezione del motore: Protezione del motore: sonda termica termistori (TF), sonda bimetallica (TW), scaldiglia anticondensa (SH)
  • Connessione motore: Connettore a innesto per motore (MS)