Motoriduttore ad assi paralleli UNICASE

Compatto e potente

  • Performance: 0.16 HP - 268 HP
  • Torque range: 974 lb-inch - 885,075 lb-in
Sizes: 15
Mounting position: M1, M2, M3, M4, M5, M6

In combination with central or decentralised frequency inverters, parallel shaft geared motors provide ultimate efficiency and economy for a wide range of system solutions. The UNICASE housing concept guarantees long life cycles and low maintenance.

  • Solid and hollow shaft (key, GRIPMAXX™, shrink disc)
  • Bolt-on-, flange- and foot-mounted version and CEMA screw conveyor version
  • Parallel shaft gear units

  • Slim design for space-saving installation
  • Robust grey cast iron housing
  • High efficiency for low operating costs
  • Various bearing concepts guarantee high axial and radial load capacities
  • Quiet running
  • Robust design for long life and easy maintenance
  • Optional: Drywell version for mixers and agitators
  • Cheap to run thanks to low maintenance
  • Application-specific versions

Pallettizzatore Symach

Pallettizzazione dinamica

I pallettizzatori svolgono una funzione fondamentale nei processi di produzione e distribuzione. Devono funzionare alla perfezione, per evitare interruzioni nei flussi di prodotto e devono adattarsi perfettamente a varie applicazioni e ai prodotti più disparati. I motoriduttori a risparmio energetico con i convertitori di frequenza decentrati della serie SK 200E di NORD, installati nei pallettizzatori SYMACH, svolgono complesse funzioni di motion control.

ElectroMech

Soluzioni di azionamento per pozzetti di accesso

Lo specialista di sistemi di trasporto ElectroMech è il principale costruttore di impianti gru in India ed offre soluzioni per le più svariate applicazioni nella produzione industriale e nei progetti infrastrutturali. Presso lo stabilimento di Pune, l'azienda produce un ampio assortimento di meccanismi di sollevamento e gru. I robusti azionamenti NORD, perfettamente sincronizzati e completi di convertitori di frequenza per quadro elettrico, muovono i meccanismo di sollevamento/abbassamento delle piattaforme di rifornimento.