Motori sincroni

Prestazioni elevate per la vostra applicazione

I nostri motori sincroni operano all'insegna della massima efficienza. Per questo motivo sono ideali per l'impiego in settori caratterizzati da un elevato dispendio energetico, come ad esempio l'intralogistica.

Motori sincroni IE5+ (TEFC)

Efficienti e compatti

  • Potenza: 0.5 HP - 5.00 HP
  • Il prossimo livello di efficienza energetica: IE5+
  • Omologazioni e collaudi internazionali
  • Omologazioni e collaudi internazionali
  • Alta efficienza costante sull’intero range di regolazione
  • Alta efficienza costante sull’intero range di regolazione

Motori sincroni IE5+ (TENV)

Efficienti. Igienici. Compatti

  • Potenza: 0.5 HP - 3 HP
  • Protection class: IP69K
  • Classe di efficienza energetica: IE5+
  • A richiesta anche in versione IP69K
  • Omologazioni e collaudi internazionali
  • Design compatto e sanificabile
  • Alta efficienza costante sull’intero range di regolazione

Motori sincroni standard

Motori sincroni

  • Potenza: 1.5 HP - 7.5 HP
  • Classe di efficienza IE4
  • Omologazioni e collaudi internazionali

Motori sincroni

Massima efficienza
I motori sincroni di NORD sono caratterizzati da un altissimo grado di efficienza e da un'elevata densità di potenza. Grazie a questa eccezionale caratteristica è possibile ottenere notevoli risparmi energetici soprattutto quando si utilizzano azionamenti per funzionamento continuato.

I motori Ie5 di NORD vengono utilizzati in tutto il mondo soprattutto nel settore dell'intralogistica (ad esempio nei centri di smistamento posta e negli aeroporti) come anche nelle pompe, nei ventilatori e apparecchiature simili.

I nostri motori AC: efficienza elevata, basso consumo

  • Efficienza
    I nostri motori AC sono altamente efficienti. Diversamente dai motori asincroni ampiamente diffusi, questo grado elevato di efficienza rimane invariato anche nel funzionamento a carico parziale e con velocità ridotte.
  • Performance elevata
    I motori sincroni di NORD DRIVESYSTEMS offrono coppie elevate e una notevole capacità di sovraccarico, fino al 300%.
  • Robustezza
    I motori sincroni di NORD sono disponibili anche in una versione wash-down compatibile senza ventola e possono essere sigillati, su richiesta, con l'efficace trattamento anticorrosione nsd tupH.
  • Flessibilità
    Grazie all'elevata densità di potenza, i nostri motori sincroni hanno una struttura compatta e possono essere installati senza problemi anche in condizioni di spazio esigue.

Ancora più economici di quanto richiesto: i nostri motori a risparmio energetico
Il funzionamento estremamente efficiente dei motori AC di NORD è dovuto all'uso di magneti permanenti che rendono superfluo l'apporto esterno di energia per la creazione del campo magnetico.

Grazie a questa tecnologia i nostri motori sincroni Ie5 sono notevolmente più efficienti di quanto richiesto dall'attuale regolamento UE 640/2009 (2009/125).

I motori a risparmio energetico di NORD riducono quindi sensibilmente i costi di esercizio. L'investimento in questi azionamenti viene spesso ripagato in meno di due anni (ROI).

Desiderate saperne di più sui nostri motori Ie5 ad alta efficienza?

Fate clic qui

I motori Ie5 di NORD consentono di ridurre il numero di varianti
Grazie ai magneti permanenti impiegati e all'eccezionale dissipazione di calore, i nostri motori sincroni hanno un'elevata densità di potenza e la più elevata coppia ottenibile rispetto ad azionamenti simili.

Per la loro struttura compatta, i motori AC di NORD possono essere facilmente installati in spazi ristretti. Grazie all'ampio range di frequenza dei nostri motori Ie5 (fino a 70 Hz) gli utenti possono anche ridurre il numero di varianti di azionamento impiegate.

Motori lisci di NORD: ideali per l'industria alimentare
I motori AC di NORD non solo sono compatti e altamente performanti, ma anche facili da pulire. La versione wash-down compatibile con motore liscio è ideale per l'impiego nell'industria alimentare, grazie alla sua superficie liscia e facilmente lavabile. Il robusto alloggiamento in alluminio del motore con classe di protezione IP 69K può essere pulito anche con idropulitrici ad alta pressione. Su richiesta i motori possono essere sigillati con l'innovativa protezione anticorrosione nsd tupH.

Scoprite di più sui vantaggi offerti dai motori sincroni di NORD!

Maggiori informazioni