VOCI DI TARIFFA DOGANALE

Qui trovate le voci di tariffa doganale dei nostri gruppi di prodotti in base al Sistema Armonizzato di Designazione e di Codificazione.
Gruppo di prodotti | Voci di tariffa doganale |
Motoriduttori e motori (AC) fino a 0,75 kW | 8501 51 00 |
Motoriduttori e motori (AC) fino a 7,5 kW | 8501 52 20 |
Motoriduttori e motori (AC) fino a 37 kW | 8501 52 30 |
Motoriduttori e motori (AC) fino a 75 kW | 8501 52 90 |
Motoriduttori e motori (AC) da 75 kW | 8501 53 81 |
Motoriduttori e motori (AC) da 375 kW | 8501 53 94 |
Motoriduttori e motori (AC) da 750 kW | 8501 53 99 |
Riduttori coassiali (riduttori senza motore) | 8483 40 21 |
Riduttori ad assi ortogonali (riduttori senza motore) | 8483 40 23 |
Riduttori a vite senza fine (riduttori senza motore) | 8483 40 25 |
Altro (riduttori ad assi paralleli, ecc.) (Riduttori senza motore) | 8483 40 29 |
Riduttori e motori (DC) fino a 0,75 kW | 8501 31 00 |
Riduttori e motori (DC) fino a 7,5 kW | 8501 32 20 |
Riduttori e motori (DC) fino a 75 kW | 8501 32 80 |
Riduttori e motori (DC) fino a 375 kW | 8501 33 00 |
Componenti e accessori per riduttori |
8483 90 89 |
Componenti e accessori per motori |
8503 00 99 |
Inverter fino a 7,5 kVA | 8504 40 84 |
Inverter da 7,5 kVA | 8504 40 88 |
Starter |
8436 50 03 |
Induttanze |
8504 50 95 |
Componenti e accessori per inverter |
8504 90 99 |