Servodinamica e precisione
con motori motori asincroni e sincroni facilmente regolabili
Se associati all’elettronica e alla logica ad alte prestazioni, i motori asincroni standard delle attuali classi di efficienza IE2 e IE3 e i motori IE4 sincroni a magneti permanenti sono in grado di eseguire movimenti estremamente agili. NORD DRIVESYSTEMS con i suoi inverter a bordo motore, montaggio a parete o per installazione in quadro elettrico, è in grado di svolgere applicazioni di posizionamento estremamente precise , applicazioni di sicurezza, funzionamenti in asse elettrico sincrono, applicazioni multiasse, controllo del tiro e tagli al volo.

I costi di queste soluzioni sono notevolmente inferiori rispetto a quelli delle comuni soluzioni servo poiché i componenti di sistema non solo solo più economici ma offrono anche una scelta maggiore ed una possibilità di configurazione più ampia in base alle esigenze del cliente.
Gli inverter sono dotati di un microprocessore in tempo reale (tempo di ciclo 10 ms), che supporta una programmazione libera delle funzioni di azionamento a norma IEC 61131, sgravando così il carico di lavoro al PLC esterno. Un sovraccarico ammissibile del 200% garantisce la massima sicurezza operativa, ad esempio se si utilizzano gru o tecnologie di sollevamento. Il controllo ad orientamento di campo garantisce, anche in assenza di encoder, elevate prestazioni al variare del carico, da velocità quasi pari a zero fino al numero di giri nominale del motore.
Oltre a tutto ciò, l'inverter dispone di elevate coppie per l’avvio e la retroazione da encoder può essere implementata. Il modello di punta SK 540E della linea di inverter da quadro elettrico, integra già a bordo un'interfaccia per la gestione degli encoder universali (SSI, BISS, EnDat Profile 2.1, Hiperface). Gli azionamenti decentralizzati a bordo motore coprono potenze fino a 22 kW, mentre gli inverter da quadro elettrico in IP20 fino a 160 kW. NORD fornisce sistemi di azionamento meccatronici ad alte prestazioni completi di motoriduttori, elettronica di controllo con funzioni logiche integrate in-house.