Notizie –
Espansione dello stabilimento di produzione NORD di Aurich
Nell'anno passato, le aree di produzione e stoccaggio di Aurich sono state ampliate e una nuova linea di assemblaggio è stata messa in funzione.

Bargteheide, 2020-03-16
NORD DRIVESYSTEMS produce tecnologia di azionamento elettronica ad Aurich, Bassa Sassonia, dall'inizio degli anni '80. Grazie al portafoglio in costante crescita, le aree di produzione sono state continuamente ampliate nel corso degli anni. Anche il lancio sul mercato del distributore di campo NORDAC LINK lo scorso anno ha richiesto un’espansione delle capacità. Una nuova catena di montaggio è stata messa in funzione per la produzione della nuova serie. Inoltre, l'area di produzione è stata ampliata di 400 m2 e l'area di stoccaggio di 1.000 m2. NORD soddisfa così la crescente richiesta di una soluzione di azionamento confortevole per un'installazione flessibile e decentralizzata. Anche una dimensione di lotto 1 può essere realizzata con la struttura di produzione flessibile e automatizzata senza ulteriori impostazioni.
In Aurich, NORD DRIVESYSTEMS impiega 130 persone e produce più di 100.000 unità all'anno su un'area di 5.000 m2. La gamma comprende la tecnologia di azionamento elettronica fino a 160 kW (inverter, avviatore motore ed elettronica).