Notizie –
15 anni della filiale NORD in Polonia
Nell'anno 2020, anno del 15° anniversario, lo stabilimento di produzione Nord Napędy Zakłady Produkcyjne sp. z o.o. a Nowa Sól sarà ampliato.

Bargteheide, 2020-08-10
Il 1° maggio 2004 la Polonia è diventata membro dell'Unione Europea e solo un anno dopo, il 26 aprile 2005, NORD DRIVESYSTEMS ha fondato una filiale nella sede di Nowa Sól. Nell'ottobre 2006 è entrato in funzione il primo impianto di produzione NORD in Polonia.
In 15 anni Nord Napędy Zakłady Produkcyjne sp. z o.o. a Nowa Sól si è sviluppata in una delle fabbriche più moderne del Gruppo Getriebebebau NORD. All'inizio vie erano impiegate 20 persone, ma oggi sono circa 320.
L'espansione continuerà nel 2020, anno dell'anniversario. Il sito di Nowa Sól sarà ampliato di 5.000 m2 di spazio produttivo, 2.400 m2 di spazio di montaggio e 3.400 m2 di spazio logistico per un totale di oltre 35.000 m2 entro la fine dell'anno. Nella seconda sede polacca di Wiechlice, un nuovo stabilimento di motori è appena entrato in produzione.
A Nowa Sól vengono assemblati e verniciati vari tipi di motoriduttori, a vite senza fine, a ingranaggi cilindrici, a ingranaggi conici, con carcassa in ghisa e alluminio. Le ruote dentate e gli alberi vengono prodotti su 52 torni CNC e fresatrici. Il magazzino verticale, in gran parte automatizzato, offre 12.500 celle di stoccaggio. L'azienda è certificata ISO 9001.