Notizie –
Piegatura più efficiente con i motoriduttori ad assi paralleli di NORD DRIVESYSTEMS
Il costruttore svedese di macchine Comeco ha rivisto il concetto di azionamento delle sue piegatrici a staffa e sta utilizzando gli azionamenti elettrici di NORD DRIVESYSTEMS nella nuova generazione di macchine. Rispetto alla classica soluzione idraulica, gli azionamenti elettrici offrono numerosi vantaggi in termini di robustezza, sicurezza e facilità d'uso. Inoltre la loro manutenzione è più semplice e sono più vantaggiosi dal punto di vista economico.

Bargteheide, 2020-08-03
Comeco produce piegatrici di tondino d'acciaio per cemento armato con diversi diametri per le imprese di costruzione e le società di noleggio di attrezzature per l’edilizia. Insieme a NORD DRIVESYSTEMS, l'azienda ha già convertito un tipo di macchina per tondino fino a 20 mm di diametro con azionamenti elettrici. È disponibile un'ulteriore serie per diametri fino a 40 mm. Comeco cercava una soluzione per costruire macchine più robuste che fossero anche più economiche, se possibile, ma senza compromettere la qualità. Con la nuova generazione di macchine, tutte le funzioni dovevano essere controllate da un PLC. Per questo motivo, NORD ha suggerito un azionamento con l'inverter NORDAC FLEX. L'inverter decentrato montato sul motore utilizza il suo PLC per implementare un preciso controllo della velocità e del posizionamento. Gli operatori della macchina piegatrice possono selezionare due diversi livelli di velocità a seconda della loro abilità e dello spessore della barra d'acciaio. La macchina da 20 mm può essere programmata per due pieghe contemporaneamente. L’operatore può quindi passare facilmente da un'impostazione all'altra con un unico interruttore. I motoriduttori ad assi paralleli forniscono coppie elevate in una dimensione molto compatta. Gli azionamenti vengono forniti premontati e pre-parametrizzati con un ParameterBox, che Comeco installa senza modifiche nel pannello di controllo della macchina. Invece del complesso cablaggio del sistema di controllo idraulico, l'azionamento elettronico richiede solo un collegamento di potenza. Premendo un pulsante la macchina inizia a funzionare all'angolo impostato. Dopo un'operazione di piegatura, il PLC inverte l'azionamento e ritorna nella posizione di partenza, in modo che l'asta di acciaio possa essere rimossa in modo semplice e sicuro. Le nuove macchine con azionamenti NORD sono molto più facili da utilizzare rispetto a quelle idrauliche che Comeco produceva in precedenza. Il design è così semplice e ordinato che ogni cliente e ogni officina può risolvere da solo la maggior parte dei problemi - anche se non c'è quasi più bisogno di riparazioni.