Notizie –
Alternativa ai motori in acciaio inossidabile per l’area wash-down
I nuovi motori IE5+ ad alta efficienza energetica con la finitura superficiale nsd tupH offrono agli OEM e ai clienti finali dell'industria alimentare e delle bevande evidenti vantaggi. Sono igienici, facili da lavare e durevoli, e offrono un'efficienza ad un livello completamente nuovo fornendo vantaggi in termini di soluzioni ingegneristiche e di TCO.

Bargteheide, 2020-08-24
Parte di un sistema completo di riduttori e inverter, i nuovi motori sincroni IE5+ di NORD DRIVESYSTEMS sono ideali per le applicazioni wash-down nell'industria alimentare e delle bevande. Sono facili da pulire, resistenti alla corrosione e quindi adatti anche per l'uso in ambienti esigenti in fatto di igiene. Come optional sono disponibili la finitura superficiale nsd tupH e la classe di protezione IP69K , insieme a un encoder e un freno di stazionamento meccanico. Questo nuovo motore viene fornito sempre senza ventola, con superfici lisce e con un design senza recessi, auto drenante e quindi igienico.
I nuovi motori sincroni IE5+ raggiungono un alto grado di efficienza che è ben al di sopra della classe di efficienza IE5 e mantengono questo alto livello a qualunque regime di carico. Per questo sono la soluzione ideale per un funzionamento economico nel campo del carico parziale. Le varianti tra i motoriduttori necessari possono essere ridotte e i costi di esercizio sono inferiori. Il nuovo motore IE5+ può essere combinato all'interno del sistema di riduttori e inverter di NORD.
Utilizzando il nuovo motore IE5+, è possibile ridurre al minimo le spese di amministrazione e rendere più snelli i processi di produzione, logistica, stoccaggio e assistenza in una soluzione personalizzata in base alle esigenze del cliente. La nuova generazione di motori IE5+ si ammortizza in breve tempo. Anche il costo totale di proprietà (TCO) è notevolmente ridotto.