Notizie –
LogiMAT 2020: maggiore efficienza con IE5+
La LogiMat 2020 non avrà luogo. NORD DRIVESYSTEMS offre sistemi di azionamento intelligenti e soluzioni innovative per l’intralogistica. I temi principali saranno gli innovativi motori sincroni con efficienza energetica IE5+, concetti di condition monitoring e un tool di assistenza mobile per i sistemi di azionamento NORD.

Bargteheide, 2020-02-17
Le varianti dei motoriduttori standard dei sistemi LogiDrive-Systemedi NORD sono realizzate su misura per l’intralogistica, la logistica pacchi e la tecnica aeroportuale e si prestano particolarmente per la riduzione delle varianti. Gli azionamenti LogiDrive sono composti da un motore sincrono IE4 con potenze nominali fino a 5,5 kW, un motoriduttore coassiale a due stadi nonché un inverter NORDAC LINK, che viene installato in prossimità del motore. In occasione della LogiMAT NORD presenta il concetto LogiDrive anche in combinazione con un motore sincrono a magneti permanenti ad alta efficienza energetica IE5+ di ultima generazione che ha perdite significativamente inferiori rispetto all’attuale serie IE4. Le unità di azionamento raggiungono un eccellente grado di rendimento specialmente a carico parziale e con numero di giri parziale.
Grazie agli inverter NORD è possibile esporre anche concetti di Predictive Maintenance . Alla base si trova la valutazione veloce, efficiente e completa dei dati analogici e digitali effettuata dal PLC dell’inverter. L’obiettivo è quello di revisionare le macchine e gli impianti in modo proattivo. Un esempio a questo proposito è la determinazione senza sensore della tempistica del cambio olio ottimale in base alla temperatura dell'olio.
Con l’APP NORDCON e la connessione mobile Bluetooth NORDAC ACCESS BT , NORD ha creato una soluzione mobile di messa in servizio e di assistenza per tutti i componenti elettronici NORD. Essa viene utilizzata per l'analisi, il monitoraggio e la parametrizzazione dei sistemi di azionamento NORD.