Notizie –
NORD assicura la continuità produttiva di Fine Lady Bakeries
Anche in caso di emergenza, puoi sempre fare affidamento sull’assistenza e i tempi rapidi di consegna di NORD DRIVESYSTEMS. Quando l’inglese Fine Lady Bakeries, azienda di prodotti da forno con sede a Banbury, ha avuto la necessità di sostituire per un guasto un riduttore dell’armadio di lievitazione essenziale per proseguire la produzione, NORD DRIVESYSTEMS ha fornito in tempi rapidi un riduttore della propria gamma standard, ma equipaggiato con un albero progettato e realizzato per soddisfare le esigenze specifiche del caso.

Bargteheide, 2020-10-05
Dopo aver preso le misure essenziali del riduttore guasto, che proveniva da un altro fornitore e non era più disponibile, si è capito subito che era indispensabile mantenere inalterate le dimensioni dell’albero e la lunghezza del riduttore originale, per garantire la compatibilità con le dimensioni del giunto e l’erogazione della coppia in uscita. Una volta calcolato il carico assiale, NORD ha scelto un riduttore industriale MAXXDRIVE di taglia 8 con una coppia nominale di 31.000 Nm e una capacità di carico assiale di 140.000 N. I riduttori industriali MAXXDRIVE sono progettati espressamente per le applicazioni heavy duty e garantiscono elevate coppie in uscita, comprese tra i 15.000 e i 250.000 Nm, un funzionamento silenzioso e una lunga durata. I riduttori sono disponibili in versione coassiale e ad assi ortogonali, e sono equipaggiati con cuscinetti a basso attrito di alta qualità e una carcassa monoblocco resistente a torsione.
Tempi di consegna rapidissimi nonostante l’albero speciale
I tempi di consegna di un riduttore di grossa taglia su specifica del cliente possono variare dalle 4 settimane per un modello standard alle 16 settimane per un’unità più complessa. Per di più, il riduttore per Fine Lady Bakeries necessitava di un albero speciale, che doveva essere progettato presso la sede centrale NORD in Germania. Ciò nonostante, progettazione, disegno costruttivo e preventivo sono stati completati in 24 ore. I tempi di consegna per un riduttore con albero speciale ammontano normalmente a 12 settimane, ma NORD è riuscita a rimanere sotto le 6 settimane. Dopo aver apportato le necessarie modifiche al telaio di montaggio pre-esistente, l’azionamento è stato installato ed è già in funzione.