Notizie –
LogiDrive: Riduzione delle varianti ed efficienza energetica
I concetti di azionamento personalizzati basati sulla soluzione di sistema LogiDrive di NORD DRIVESYSTEMS costituiscono un compromesso ottimale tra efficienza energetica e riduzione delle varianti. Si rivelano particolarmente efficaci nell'intralogistica, dove un gran numero di unità di azionamento viene utilizzato per grandi progetti - ad esempio nelle applicazioni aeroportuali o nei centri di smistamento pacchi.

Bargteheide, 2020-04-14
I motoriduttori standardizzati con sistema LogiDrive di NORD raggiungono un eccellente grado di rendimento specialmente a carico parziale e a velocità ridotta, e sono quindi ideali per ridurre il numero di varianti. Sono composte da un motore sincrono a magnete permanente ad alta efficienza energetica con potenze nominali fino a 5,5 kW, un motoriduttore coassiale a due stadi nonché un inverter NORDAC LINK, che viene installato in prossimità del motore. Le unità di azionamento decentrate sono altamente efficienti ed estremamente facili da usare grazie alla tecnologia plug&play. L'intero sistema ha una struttura modulare in modo che tutti i componenti della tecnologia di azionamento possano essere sottoposti a manutenzione individualmente. Questo riduce al minimo i costi di manutenzione e riparazione. Il design compatto consente di risparmiare spazio e il peso è ridotto grazie alla carcassa in alluminio.
Il nuovo motore IE5+ consente di ottimizzare questi vantaggi in modo significativo. Sfruttando l'elevata capacità di sovraccarico dei motori e l'ampio intervallo di regolazione del sistema, la soluzione è personalizzata per ogni cliente e progettata su misura per il campo di carico individuale del sistema.