Notizie –
NORD alla inter airport Europe
Dall'8 all'11 ottobre 2019, NORD DRIVESYSTEMS sarà presente all'inter airport Europe di Monaco di Baviera e presenterà i concetti di azionamento per aeroporti collegati in rete alla fiera leader mondiale per l'industria aeroportuale. Questi includono i più recenti motori sincroni ad alta efficienza energetica, inverter per quadri elettrici e un tool di assistenza wireless e mobile per i sistemi di azionamento NORD.

Bargteheide, 2019-10-08
Come novità assoluta in portafoglio, NORD presenta un motore sincrono a magneti permanenti di ultima generazione ad alta efficienza energetica che ha perdite significativamente inferiori rispetto all'attuale serie IE4. Il motore liscio compatto e non ventilato raggiunge la sua elevata efficienza, che in alcuni casi è ben al di sopra della classe di efficienza IE5, su un ampio intervallo di coppia ed è quindi ideale per applicazioni intralogistiche quali sistemi di movimentazione bagagli negli aeroporti . Il motore IE5+ offre un'elevata densità di potenza e sarà lanciato per la prima volta nel secondo trimestre del 2020 in una taglia per piccole gamme di potenza da 0,25 a 1,1 kW.
Prestazioni ottimali nell'armadio elettrico
Il convertitore di frequenza NORDAC PRO SK 500P è il primo apparecchio della nuova generazione di inverter di NORD DRIVESYSTEMS. Utilizza la più moderna tecnologia per i componenti ed è caratterizzato da un elevato grado di funzionalità, connettività e modularità. Oltre all'interfaccia standard CANopen, un multi-chip per Industrial Ethernet consente l'utilizzo dei più importanti standard Ethernet in tempo reale tramite un'unica interfaccia.
Una soluzione per l'uso mobile
Con
l’APP NORDCON e la connessione mobile Bluetooth NORDAC ACCESS BT
, NORD ha creato una soluzione mobile di messa in servizio e di assistenza per tutti i componenti elettronici NORD. Essa viene utilizzata per l'analisi, il monitoraggio e la parametrizzazione dei sistemi di azionamento NORD. La visualizzazione basata su dashboard può essere utilizzata per il monitoraggio del convertitore e la diagnosi dei guasti.