Notizie –
Altre taglie per i riduttori industriali modulari
Alla fiera di Hannover 2017 NORD DRIVESYSTEMS presenta due nuovi riduttori industriali per coppie da 15 o 20 kNm. Con queste nuove aggiunte la serie comprende ora undici taglie per coppie di uscita fino a 250 kNm.

Bargteheide, 2017-05-02
Questi azionamenti offrono una varietà particolarmente elevata di opzioni di configurazione per soluzioni applicative specifiche. Il sistema modulare comprende configurazioni a doppio riduttore, motori ausiliari, freni, supporti per coppia, protezioni antiritorno, basi motore oscillanti e da ora anche flange per estrusori. Inoltre sono disponibili diverse opzioni di guarnizioni, gestione temperatura e monitoraggio. I riduttori possono essere montati su tutti e sei i lati. I rapporti di trasmissione possono essere configurati con incrementi di precisione da 5,54 : 1 fino a oltre 30.000 : 1 con due, tre o quattro stadi e all'occorrenza con uno stadio primario ausiliario. NORD realizza tutti i riduttori industriali in un monoblocco. Ciò garantisce una densità di potenza particolarmente elevata, dimensioni compatte, alta capacità di carico e lunga durata. Combinando riduttori con motori ed elettronica di azionamento, NORD progetta sistemi di azionamento completi per la tecnica di trasporto, pompe e agitatori. I principali campi di applicazione per queste unità includono la movimentazione di materiale sciolto, l'industria del cemento, dell'acciaio e della tecnica di processo, il settore della lavorazione del legno, dello zucchero e del trattamento delle acque reflue.
NORD DRIVESYSTEMS alla Fiera di Hannover
24 – 28 aprile 2017
padiglione 15, stand H31