Notizie –

I sistemi di azionamento NORD con regolazione di precisione garantiscono una movimentazione senza problemi dei pacchi

Nord fornisce la tecnica di azionamento a grandi centri di smistamento pacchi, come ad esempio l'azienda Chronopost nei pressi di Parigi. 1.100 azionamenti Nord con elettronica di azionamento decentrata verranno installati sui trasportatori a nastro.

chronopost_application

Bargteheide, 2017-05-16

Gli azionamenti di NORD DRIVESYSTEMS garantiscono, grazie ai riduttori resistenti ed esenti da usura, un ridotto fabbisogno di manutenzione e una lunga durata. Il concetto modulare ben congegnato dei motoriduttori con elevata capacità di carico assicura che, nonostante le numerose unità di azionamento nell'impianto di trasporto, non sia necessaria un'ampia gamma di varianti.

Il Tracking & Tracing presso Chronopost richiede una elevata precisione di regolazione e sincronizzazione. A tale scopo i sistemi di azionamento sono dotati di convertitori di frequenza montati direttamente sulla morsettiera del motore. Questi inverter con tecnologia plug-in costituiscono un'unità precablata con il motoriduttore.

Con una coppia di avviamento fino al 400% e un sovraccarico ammissibile tipico del 200% per 5 s i sistemi di azionamento sono estremamente robusti. Gli inverter comunicano con il PLC via Profibus DP. In caso di ingorghi, la catena di trasporto può essere rallentata. Ciò consente di evitare fermi impianto.

Maggiori informazioni