Notizie –
25 ani di qualità e assistenza eccellente: NORD Spagna
NORD Motorreductores S.A., l'affiliata spagnola del gruppo NORD DRIVESYSTEMS, festeggia con il 2017 i suoi 25 anni di attività e una lunga storia di successi.
Bargteheide, 2017-07-04
L'azienda si è costruita una posizione di primo piano tra i fornitori di riduttori della regione, ottenuta grazie a innovazione, spirito di squadra, perseguimento coerente della qualità, nonché stretta vicinanza ai clienti. NORD Spagna gestisce nella sede principale di Castellar del Valles (Barcellona), Catalogna, uno stabilimento di montaggio per tecnica di montaggio meccanica , elettrica ed elettronica con una superficie di produzione di 1.500 m². In più, due centri di competenza, a Bilbao e a Madrid, insieme a una rete di vendita nazionale, garantiscono un'assistenza rapida e a regola d'arte nella penisola iberica e nell'Africa settentrionale. Tra i principali settori di interesse, l'economia energetica, le coltivazioni a cielo aperto, la costruzione di macchine e impianti, nonché la tecnica di trasporto in vari ambiti. NORD ringrazia i clienti spagnoli per la loro fiducia. Dopo le nozze d'argento confidiamo in una collaborazione di qualità anche per il futuro.
IN SINTESI: NORD Spagna:
Fondazione NORD Motorreductores S.A.
- Fondazione: 1992
- Sedi: 3
- Superficie di produzione: 1,500 m²
- Settori target: energia e materie prime, costruzione di macchine e impianti, tecnica di trasporto