Notizie –

NORD conquista il Vanderlande Supplier Award

Il 12 settembre NORD DRIVESYSTEMS ha ricevuto il riconoscimento Vanderlande Supplier Award 2017.

Getriebebau_NORD_Vanderlande_Award_2017

Bargteheide, 2017-10-11

NORD DRIVESYSTEMS è stata premiata per la sua straordinaria eccellenza operativa e per la per la reattività nella "supply chain", l'elevata capacità innovativa e la forte competitività dell'azienda. Nel corso delle manifestazioni del Vanderlande Supplier Day 2017, Jan-Christoph Block, Direttore Regional Management di NORD, ha ricevuto il premio che gli è stato consegnato da Vanderlande.

Vanderlande Industries è uno dei principali costruttori mondiali per l'automazione di processo nella logistica di magazzino ed è leader nel mercato globale per l'automazione orientata al valore dei processi logistici negli aeroporti e nel campo dello smistamento dei pacchi. Nella sua veste di azienda altamente specializzata nella tecnologia degli azionamenti su misura, NORD DRIVESYSTEMS collabora strettamente da anni con Vanderlande. Jan-Christoph Block considera il premio come un grande successo: "Forniamo tecnologia degli azionamenti a Vanderlande da anni ed il nostro contributo a molti progetti di successo su larga larga ci riempie di orgoglio. Il premio ci spinge a rafforzare il nostro lungo rapporto per potere affrontare insieme le nuove sfide nell'intralogistica".

Background dell'azienda

Da oltre 50 anni NORD DRIVESYSTEMS sviluppa, produce e distribuisce tecnica di azionamento con ad oggi oltre 3.600 di dipendenti ed è uno dei principali fornitori internazionali del settore. Accanto agli azionamenti standard, NORD fornisce concetti e soluzioni specifici per applicazioni anche per requisiti particolari, ad esempio con azionamenti a risparmio energetico o sistemi di protezione antideflagrante. Il fatturato nell'anno d'esercizio 2016 ammontava a 560 milioni di Euro. Oggi NORD dispone di società controllate e partner commerciali in 89 paesi in tutto il mondo. La fitta rete di distribuzione e assistenza garantisce una raggiungibilità ottimale per termini di consegna brevi e un'offerta di servizi orientata al cliente. NORD produce una gamma molto vasta di riduttori per coppie da 10 Nm fino a oltre 250 kNm, fornisce elettromotori nel campo di potenza da 0,12 fino a 1.000 kW e produce con gli inverter anche l'indispensabile sistema elettronico potente fino a 160 kW. Sono disponibili soluzioni di inverter sia per l'installazione classica nel quadro elettrico ad armadio che per unità di azionamento decentrate e completamente integrate.