Notizie –

Soluzioni di azionamento per l'industria delle bevandedrinktec 2017: Debutto di successo alla fiera

Dall'11 al 15 settembre 2017 la drinktec, la principale fiera a livello mondiale per bevande e liquidi dell'industria alimentare, ha battuto tutti i record quanto a visitatori. NORD DRIVESYSTEMS ha partecipato per la prima volta a Monaco presentando soluzioni di azionamento specifiche del settore e wash down compatibili per l'industria delle bevande.

drinktec trade fair 2017

Bargteheide, 2017-10-11

L'elemento rilevante della fiera è stato il sistema di trattamento di superfici nsd tupH, un trattamento speciale, che rende le superfici estremamente resistenti. Con nsd tupH i prodotti trattati sono resistenti ad acidi e alcali, facili da pulire e resistenti alla corrosione. I motoriduttori in alluminio con nsd tupH sono resistenti come i prodotti in acciaio inossidabile, eppure più leggeri ed economici e con una migliore dissipazione di calore.

Al centro dell'attenzione c'erano inoltre soluzioni e concetti a efficienza energetica per l'ottimizzazione dei costi. Sono stati esposti, tra gli altri, i nuovi motori lisci IE3 a risparmio energetico, che ora sono disponibili fino a BG 71 con le potenze 120W, 180W e 250W. I noti motori sincroni IE4 nella versione standard o liscia hanno dimostrato con chiarezza dei veri e propri vantaggi per quanto riguarda il risparmio energetico, soprattutto con il carico parziale, sul nastro trasportatore. Anche la fortunata serie NORDBLOC.1 è stata ampliata: con il nuovo motoriduttore ad assi ortogonali a 2 stadi per coppie di azionamento fino a 50 Nm, accanto ai riduttori a vite, sono ora disponibili per la gamma di carichi ridotti anche i motoriduttori coassiali altamente efficienti. Soluzioni per la riduzione di varianti e l'ottimizzazione del TCO (Total Cost of Ownership) hanno completato il programma della fiera di NORD DRIVESYSTEMS. NORD ha concluso la fiera drinktec 2017 con un bilancio positivo, mostrandosi soddisfatta degli ottimi contatti e del grande interesse dei visitatori esperti dell'industria delle bevande e del settore di liquidi alimentari per i temi presentati. Un debutto di successo alla drinktec.

Maggiori dettagli