Notizie –

Elettronica di azionamento in rete e funzioni dell'Industry 4.0 presso SPS IPC Drives

NORD DRIVESYSTEMS presenta alla SPS IPC Drives (padiglione 3, stand 218) le innovazioni nel campo dell'elettronica di azionamento. In particolare, la nuova serie costruttiva NORDAC LINK, che è stata sviluppata per gli impianti di intralogistica in rete con molteplici assi motore, convince per l'elevata facilità d'uso.

nordac_link_fds_film_2017

Bargteheide, 2017-10-30

Dotazione e funzione di inverter e avviatori possono essere configurate secondo le specifiche d'utilizzo. I collegamenti a spina codificati per potenza, comunicazione e sensori garantiscono una messa in funzione sicura e rapida. Interruttori di manutenzione e interruttori ad azionamento manuale integrati semplificano gli interventi di assistenza all'impianto. Sono stati presentati per la prima volta gli inverter come distributori di campo nella taglia 2 per potenze di motore fino a 7,5 kW. La serie costruttiva NORDAC LINK offre così soluzioni per tutte le applicazioni tipiche proprie dei centri di smistamento posta, della tecnica di trasporto bagagli in aeroporto e dei magazzini merci. Gli inverter si adattano alla tecnica di trasporto orizzontale nonché a trasportatori inclinati e verticali e offrono funzioni di sollevamento e di protezione STO e SS1 secondo la norma EN 61800-5-2.

Sulla base di una vasta esperienza nel settore, il costruttore degli azionamenti offre la riduzione delle varianti correlate al progetto. I costruttori e i gestori di impianti possono in questo modo aumentare gli elevati potenziali di risparmio grazie a processi efficienti nell'acquisto e nella costruzione nonché nella messa in funzione fino alla manutenzione. L'elettronica di azionamento della famiglia NORDAC comprende diverse serie di inverter per potenze di motore fino a 160 kW. Gli azionamenti intelligenti con PLC integrato possono gestire processi completi e in modo autarchico. NORD ha sviluppato un concetto per il collegamento al cloud degli apparecchi con componenti standard e sta mettendo a punto una soluzione pronta per la produzione in serie per la manutenzione ordinaria predittiva mediante funzioni software. Le basi sono costituite dagli inverter NORD con il PLC on board, che può pre-elaborare le informazioni di stato (ad esempio assorbimento di corrente, velocità, tensione e parola di stato) e dati di sensori collegati esternamente (ad esempio fotocellule, sensori a vibrazione). Grazie a queste soluzioni all'avanguardia, NORD consente a costruttori di macchine e impianti lo sviluppo di concetti di manutenzione avanzati o nuove offerte di servizio nel campo della digitalizzazione e dell'Industry 4.0.

IN SINTESI: NORD alla SPS IPC Drives

  • Padiglione 3, stand 218
  • Distributore di campo NORDAC LINK di taglia 2
  • Estrema facilità d'uso e flessibilità grazie a
    • collegamenti a spina codificati
    • interruttori ad azionamento manuale
    • dotazione e funzionalità variabili
  • Riduzione delle varianti correlate al progetto
  • Inverter con PLC fino a 160 kW
  • Funzioni Industry 4.0:
    • collegamento cloud
    • monitoraggio dello stato
    • manutenzione ordinaria predittiva