Notizie –
NORD DRIVESYSTEMS ad ACHEMA 2018 - Agitare, mescolare, pompare: soluzioni di azionamento per l'ingegneria di processo con design ATEX e con elevata protezione dalla corrosione
Dall’11 al 15 giugno 2018 NORD presenta un’ampia gamma di prodotti in occasione di ACHEMA, a Francoforte sul Meno.

Bargteheide, 2018-05-03
Tema centrale sono i concetti di azionamento conformi ATEX per l'industria di processo e i convertitori di frequenza particolarmente robusti SK 180 E. Gli azionamenti per le applicazioni delle pompe, il trattamento anti-corrosione nsd tupH per ambienti difficili e i riduttori industriali nella custodia UNICASE completano la gamma di prodotti del produttore della Germania settentrionale.
Nell'industria chimica, farmaceutica o alimentare gas e polveri infiammabili rappresentano un elevato rischio per la sicurezza dell'uomo e della macchina nell'industria di processo. NORD DRIVESYSTEMS è da lungo tempo un produttore certificato e dal 2003 il suo programma comprende soluzioni di azionamento ATEX a norma come i motori protetti dall’esplosione di polveri e gas, riduttori e tecnologia di azionamento elettronica per le zone 1, 2, 21 o 22.
Azionamenti ATEX modulari
NORD fornisce soluzioni di azionamento specifiche per l'applicazione con versioni ed equipaggiamento custom dal suo sistema modulare. L'azienda offre concetti di azionamento flessibili con motori opzionali progettati per il funzionamento con inverter e la possibilità di montare il motore tramite cilindri IEC o Nema e direttamente su un riduttore per una soluzione particolarmente compatta. La gamma con protezione antideflagrante del produttore è caratterizzata dall'integrazione di ventole esterne, blocchi antiritorno o freni (a seconda della zona), protezione combinata contro l’esplosione di polvere / gas, sistemi per temperature ambiente fino a + 60 °C e consegne in tutto il mondo con documentazione in oltre 20 lingue. Su richiesta, gli intervalli di manutenzione specifici determinati su base applicativa sono impressi sulle targhette.
Robusto convertitore di frequenza per la tecnologia di processo
Con SK 180 E - NORDAC BASE - il programma NORD comprende anche numerosi convertitori di frequenza decentralizzati conformi ATEX per varie applicazioni, che non solo sono particolarmente economici nel funzionamento, ma sono anche offerti in classe di protezione IP69K. Pertanto, una tenuta assoluta dell'alloggiamento è garantita anche nelle applicazioni di processo che richiedono frequenti interventi di pulizia ad alta pressione. I convertitori di frequenza sono utilizzati nell'industria del confezionamento e alimentare, nonché nelle applicazioni di trasporto e pompaggio.
Azionamenti NORD in applicazioni di pompaggio
NORD riserva particolare attenzione alla gamma di azionamenti per pompe antideflagranti. I sistemi di azionamento perfettamente coordinati, costituiti da riduttore, motore e convertitore di frequenza, formano gruppi master-slave, che comunicano in modo intelligente tra loro e quindi si occupano del monitoraggio e del controllo dell'intero sistema di pompaggio.
BFinitura superficiale speciale per ambienti difficili
Per l'uso in ambienti difficili, NORD offre il trattamento anti-corrosione nsd tupH per i suoi azionamenti in alluminio. Questo crea una superficie la cui resistenza alla corrosione è simile a quella dell’acciaio inossidabile. Persino la pulizia dei riduttori con idropulitrici ad alta pressione o l'uso a contatto con fluidi aggressivi non presentano alcun problema. L’alluminio trattato con questo procedimento costituisce una valida alternativa all’acciaio inossidabile.
Riduttori industriali per impieghi gravosi
I riduttori industriali NORD si muovono in applicazioni pesanti, ad esempio, agitatori, miscelatori e smerigliatrici nella produzione di alimenti o cosmetici. I robusti motoriduttori ad ingranaggi cilindrici elicoidali o ad assi ortogonali sono particolarmente adatti per tali applicazioni nella custodia UNICASE monopezzo. I grandi cuscinetti volventi assicurano una capacità di carico particolarmente elevata e una lunga durata nell'applicazione.
Troverete l’innovativa tecnica di azionamento di NORD presso ACHEMA 2018, padiglione 5, stand D51.
Background dell'azienda
Da oltre 50 anni NORD DRIVESYSTEMS sviluppa, produce e distribuisce tecnica di azionamento con ad oggi oltre 3.600 di dipendenti ed è uno dei principali fornitori internazionali del settore. Accanto agli azionamenti standard, NORD fornisce concetti e soluzioni specifici per applicazioni anche per requisiti particolari, ad esempio con azionamenti a risparmio energetico o sistemi di protezione antideflagrante. Il fatturato nell'anno d'esercizio 2017 ammontava a 630 milioni di Euro. Oggi NORD dispone di società controllate e partner commerciali in 89 paesi in tutto il mondo. La fitta rete di distribuzione e assistenza garantisce una raggiungibilità ottimale per termini di consegna brevi e un'offerta di servizi orientata al cliente. NORD produce una gamma molto vasta di riduttori per coppie da 10 Nm fino a oltre 250 kNm, fornisce elettromotori nel campo di potenza da 0,12 fino a 1.000 kW e produce con gli inverter anche l'indispensabile sistema elettronico potente fino a 160 kW. Sono disponibili soluzioni di inverter sia per l'installazione classica nel quadro elettrico ad armadio che per unità di azionamento decentrate e completamente integrate.