Notizie –
NORD alla Tire Technology 2019
L'ampia gamma di prodotti di NORD DRIVESYSTEMS comprende anche innovative soluzioni di azionamento specifiche del settore per l'industria dei pneumatici: alla fiera Tire Technology 2019, l'attenzione si concentrerà sui sistemi LogiDrive, sulle speciali flange estrusore e sul modulo di interfaccia PROFIsafe NORD SK TU4-PNS.

Bargteheide, 2019-03-05
Dal 5 al 7 marzo 2019, la fiera della tecnologia di produzione di pneumatici più importante d'Europa avrà luogo ad Hannover - e NORD sarà presente. Tra le altre cose, l'azienda presenterà una tecnologia plug&play di facile manutenzione con la massima efficienza e affidabilità: I sistemi LogiDrive | PDF (703 KB) modulari sono costituiti da un motore sincrono IE4 a risparmio energetico con potenze nominali fino a 5,5 kW, motoriduttore coassiale a due stadi e convertitore di frequenza NORDAC LINK installato in prossimità del motore.
Le flange estrusore assorbono in modo sicuro le forze di processo. Per i riduttori industriali MAXXDRIVETM nelle taglie da 5 a 11 con coppie nominali da 15 a 80 kNm, NORD offre flange estrusore per forze assiali più elevate.
“Safety first” si applica anche e soprattutto per il funzionamento di impianti e macchine. Per questo motivo NORD offre, a integrazione dei suoi convertitori di frequenza con STO e SS1 integrati, il modulo PROFIsafe NORD SK TU4-PNS, con cui è possibile implementare le funzioni di sicurezza.
Troverete NORD DRIVESYSTEMS alla Tire Technology 2019 nel padiglione 21 allo stand 8094.