Notizie –
Potenti riduttori industriali per le massime prestazioni termiche
I nuovi riduttori industriali MAXXDRIVE® XT di NORD sono stati sviluppati appositamente per applicazioni con elevate prestazioni termiche. Sono particolarmente adatti per la movimentazione di nastri trasportatori.

Bargteheide, 2019-06-06
La gamma di prestazioni e velocità dei riduttori industriali MAXXDRIVE® XT è stata appositamente adattata dagli ingegneri NORD ai settori in cui sono richiesti bassi rapporti e alte prestazioni. I motoriduttori a ingranaggi cilindrici a due stadi ottimizzati per l'applicazione sono quindi perfettamente adatti per l'impiego nell'industria dei materiali sfusi e dei minerali. Le loro coppie di uscita variano tra 15 e 75 kNm con rapporti di velocità da 6,3 a 22,4. I riduttori industriali MAXXDRIVE® XT non sono solo estremamente robusti, ma funzionano in modo assolutamente affidabile anche in condizioni difficili. Possono anche essere personalizzati su misura per ogni applicazione.
I progettisti possono scegliere tra sette diverse taglie con potenze da 50 a 1.500 kW. Tutte le esecuzioni sono equipaggiate di serie con una custodia UNICASE scanalata e un ventilatore assiale integrato. Grazie alla superficie maggiorata e ai condotti dell'aria, si ottiene una prestazione termica estremamente elevata. Pertanto, in molti casi non è più necessario un ulteriore raffreddamento esterno.