Notizie –
Motoriduttori ad assi ortogonali. NORDBLOC.1 a due stadi utilizzati nel centro di distribuzione
Nel centro di distribuzione di Melbourne sono smistati fino a 25.000 pacchi all'ora. L'impianto è ad oggi il più veloce per lo smistamentodi pacchi ed è completamente equipaggiato con sistemi di azionamento NORD DRIVESYSTEMS.

Bargteheide, 2020-08-24
L'impianto automatizzato con più di 1.000 moduli per la tecnologia di trasporto è stato completamente progettato e realizzato dal produttore BCS: Ricezione e scansione dei pacchi, tracciamento ininterrotto attraverso l'impianto, controllo dell'impianto, smistamento ad alta velocità e predisposizione per il carico su camion. Centinaia di metri e diversi livelli devono essere superati e spesso è necessario cambiare la velocità del nastro o invertire il senso di marcia. Le potenze variano da 0,37 kW a 5,5 kW.
NORD DRIVESYSTEMS ha adattato in modo ottimale tutti i sistemi di azionamento necessari per il sistema, costituito da motoriduttori e Inverter decentralizzati di propria produzione. Sono stati utilizzati motoriduttori coassiali a due stadi NORDBLOC.1, che NORD ha sviluppato con particolare attenzione sulle applicazioni del settore dell'intralogistica. I riduttori sono particolarmente compatti e maneggevoli, tuttavia offrono un'elevata capacità di carico e una lunga durata. L'ampia gamma di rapporti di trasmissione (i = da 3,58 a 70) consente una progettazione molto precisa per le rispettive esigenze. Poiché i riduttori possono essere montati su alberi di dimensioni diverse senza doverli modificare, il numero di varianti potrebbe essere ridotto ad un livello gestibile.
Gli inverter sono inoltre progettati appositamente per le applicazioni di movimentazione dei materiali. Sono preferibilmente montati direttamente sulla morsettiera di un motoriduttore in modo da creare unità di azionamento meccatronico completamente integrate per l'uso sul campo. La serie NORDAC FLEX SK 200E copre potenze motore da 0,25 a 22 kW. Sono disponibili interfacce per tutti i bus di campo disponibili in commercio (togliere), come ad esempio i protocolli Industrial Ethernet, per il collegamento in rete e la connessione al controllore di sistema. Oltre che sui nastri orizzontali, vengono utilizzati anche sui nastri inclinati del centro di distribuzione Toll IPEC. Anche i mezzi di sollevamento sono tra i loro campi di applicazione preferenziali.