Notizie –
NORD e PSG progettano delle pompe volumetriche no-coupling
In un tipico azionamento della pompa il coupling crea il maggior numero di problemi. Proprio per questo NORD DRIVESYSTEM ha sviluppato per la nuova costruzione di una gamma di pompe ad alette della marca Blackmer® un albero cavo per i riduttori a ingranaggi cilindrici NORD che consente l’interfaccia no-coupling. Dopo aver effettuato un test con degli ottimi risultati, la filiale americana di NORD è oggi la principale fornitrice dei produttori PSG.

Bargteheide, 2020-08-01
Ci sono state diverse motivazioni valide per l’impiego della soluzione ad albero cavo: Ogni volta che si hanno due alberi di accoppiamento devono essere mantenuti allineati. Altrimenti subentrano carichi aggiuntivi ed eventuali vibrazioni che possono ridurre la durata del prodotto. Il problema con una disposizione tradizionale di pompa e motoriduttore è che per unirli si utilizza un giunto. Anche un montatore esperto ha bisogno di un discreto lasso di tempo per far sì che i diversi pezzi siano spessorati e allineati. Questo processo è richiesto non solo durante l'installazione iniziale, ma anche ogni volta che viene eseguita la manutenzione ordinaria. Da quando esistono pompe d’avviamento elettriche, l’allineamento è sinonimo di grandi sforzi. Con l'aumentare della concorrenza e con lavoratori sempre meno esperti, accade spesso che il responsabile operativo spesso si accontenti di un allineamento realizzato in fretta e “ad occhio” degli alberi, accettando il fatto che la vita della pompa risentirà di ogni minima inesattezza.
Niente più tempi di fermo
Con le nuove pompe GNX senza allineamento non ci saranno più tempi di fermo. Blackmer® ha semplificato considerevolmente anche l’installazione. Dal momento che la nuova costruzione è Plug & Play, l’installazione presso l’impianto del cliente sarà molto veloce. Con un riduttore NORD SK 771.1 montato direttamente su una pompa ad alette ad alte prestazioni autoregolante, le unità autonome offrono portate massime di 325 l/min o 587 l/min. Anche le grandi pompe Blackmer® di 3 e 4 pollici che erogano fino a 37 kW e una portata fino a 1.893 l/min vengono trasformate di conseguenza. Soluzioni innovative, prodotti di alta qualità e un servizio clienti eccezionali sono stati argomenti decisivi per Blackmer® che hanno permesso il rapporto d’affari con NORD. Poiché l’idea si è rivelata un tale successo, Blackmer® impiega ora esclusivamente riduttori NORD.
https://www.nord.com/cms/de/solutions/references/othermarkets/cp_blackmer.jsp