Notizie –

Soluzioni di azionamento integrate per impianti automatici di movimentazione bagagli

NORD DRIVESYSTEMS ha presentato alla inter airport Europe 2013 di Monaco una soluzione completa di azionamento per la logistica dei bagagli negli aeroporti. Abbinati agli efficienti motoriduttori NORD, gli inverter decentralizzati e gli starter motore di propria produzione danno vita ad una soluzione integrata, snella e di facile impiego.

messebericht_interairport

Bargteheide, 2013-10-24

Le funzioni di sollevamento, abbassamento e posizionamento sono affidate ad un inverter del tipo SK 200E con encoder motore a cablaggio diretto, funzione di posizionamento integrata e gestione del freno (tramite uscita 180VDC). Sui nastri trasportatori sono installati modelli della stessa versioni che gestiscono automaticamente l'accumulo senza contatto dei bagagli: le interfacce inviano i segnali dei sensori direttamente all'inverter.

Per trasferire i singoli bagagli all'elevatore le unità si sincronizzano tra loro. Il compatto inverter SK 180E presentato alla fiera regola l'azionamento di un trasportatore a rulli. Accumulo e sincronizzazione sono possibili anche in questo caso. NORD propone con la stessa interfaccia utente anche lo starter elettronico, progressivo e reversibile SK 135E, che con il suo avviamento progressivo preserva gli organi meccanici. Poiché anche lo starter viene installato direttamente sulla morsettiera del motore e dispone di ampi meccanismi di protezione, esso costituisce un'alternativa economica alle soluzioni centralizzate, che richiedono cablaggi onerosi e l'impiego di salvamotore, contattori di inversione e raddrizzatori per freni separati. La comunicazione tra l'unità di controllo e gli azionamenti è stata realizzata nella soluzione in esposizione con il sistema Profibus. NORD realizza però naturalmente anche collegamenti con tutti i comuni sistemi bus, come ad es. Profinet o EtherNet/IP. NORD DRIVESYSTEMs offre un'ampia gamma di azionamenti meccatronici interamente di propria produzione e progetta per gli impianti di movimentazione bagagli soluzioni di azionamento personalizzate e richiedenti poca manutenzione, che semplificano la gestione delle varianti installate.