Notizie –
Azionamenti per trasportatori e riduttori industriali in carcasse monoblocco
Bargteheide – Presente alla fiera di Hannover 2014, NORD DRIVESYSTEMS presenterà soluzioni di azionamento ad alta efficienza per applicazioni di trasporto. I compatti motoriduttori ad assi ortogonali a due stadi sono abbinati a motori a risparmio energetico

Bargteheide, 2014-03-04
Nell'ambito del suo esteso programma dedicato all' elettronica di potenza, NORD è in grado di configurare unità per una varietà di requisiti funzionali molto ampia. Altamente dinamici e con prestazioni fino a 22 kW, gli inverter di frequenza con montaggio sul motore rappresentano gli unici modelli della classe con funzionalità di posizionamento e funzioni opzionali di sollevamento e sicurezza. Presso lo stand saranno esposti inverter con interfacce integrate per sensori e attuatori in funzionamento sincronizzato con altri modelli di azionamento.
L'azienda esporrà anche soluzioni dimostrative del suo esteso know-how nella progettazione e produzione di riduttori. NORD è l'unico fornitore nel mondo che produce riduttori industriali con coppie in uscita fino a 242.000 Nm nella collaudata carcassa monoblocco UNICASE, che non presenta giunti bullonati o superfici di tenuta soggetti a forze di torsione o radiali. Questo design assicura una capacità di carico radiale e assiale superiore, e consente di mantenere un formato compatto anche nei potenti riduttori industriali. In mostra un motoriduttore industriale con inverter di controllo cabinet serie SK 500E, configurato per un trasportatore a tazze, ma adatto anche per altre applicazioni di trasporto gravose. Attualmente NORD fornisce gli inverter SK 500E nelle dimensioni da 1 a 10 con potenza fino a 132 kW.
NORD DRIVESYSTEMS sarà presente all'Hannover Messe dal 7 all'11 aprile 2014 presso il padiglione 15, stand H21