Notizie –
Nuove menti intelligenti per i micro degli azionamenti NORDCapacità PLC di base integrate grazie a una CPU più veloce e agli aggiornamenti del firmware
Gli inverter di frequenza NORD DRIVESYSTEMS con PLC integrato abbinati ai motoriduttori della casa forniscono soluzioni di sistema intelligenti a tutti gli effetti.

Bargteheide, 2015-05-05
Tutti gli inverter distribuiti SK 180E e SK 200E e gli inverter da cabina SK 520E e superiori oggi offrono un PLC integrato. Il PLC consente di programmare liberamente e con semplicità le funzioni collegate all'azionamento secondo IEC 61131-3 in “Testo strutturato” ed “Elenco di istruzioni” utilizzando il tool gratuito di programmazione e impostazione dei parametri NORD CON. Ciò consente agli inverter intelligenti di gestire mansioni sofisticate come il monitoraggio autonomo dei processi e il funzionamento dinamico senza l'utilizzo di un controller esterno. Le soluzioni così ottenute hanno prezzi molto contenuti. Inoltre questi inverter di nuova generazione sono in grado di controllare un'ampia varietà di motori; il supporto per motori sincroni IE4 è attualmente in fase di test sul campo. Oltre a una eccezionale versatilità funzionale, che comprende il controllo del posizionamento, le unità SK 200E distribuite offrono anche una straordinaria tolleranza ai sovraccarichi, e sono disponibili per una gamma di tensioni più estesa, rispetto alla media dei prodotti di questa classe, che arriva a 22 kW. Nei prossimi mesi i compattissimi inverter per cabine elettriche della linea SK 500E saranno disponibili fino alle dimensioni 11, con potenza nominale di 160 kW.