Notizie –

Controllo degli azionamenti intelligente e adattabile – soluzioni ibride per il controllo di azionamenti decentralizzati e centralizzati

In occasione della fiera SPS IPC Drives del 2015 di Norimberga, in Germania, NORD DRIVESYSTEMS ha presentato le sue soluzioni di azionamento intelligenti per motori sincroni e asincroni.

Frequency Inverter SK 200E Frequenzumrichter SK 200E

Bargteheide, 2015-12-01

In particolare l'inverter SK 200E, dotato della funzione di posizionamento integrato e in grado di sostenere sovraccarichi in un range di potenza da 0,25 a 22 kW. Questi azionamenti ad alta tecnologia rappresentano l'avanguardia nel settore dei dispositivi di controllo elettronico dei sistemi decentralizzati. Nel corso della fiera è stata dimostrata l'eccezionale flessibilità, specialmente nei grossi impianti, nell'ottica della centralizzazione dell'automazione. Questi dispositivi, che generalmente sono controllati tramite protocolli Fieldbus o Ethernet industriali, possono essere scollegati istantaneamente tramite uno switch, ad es. a scopo di manutenzione. Il PLC con inverter integrato gestisce tutte le attività, ad es. il posizionamento. In caso di interruzione improvvisa delle comunicazioni con un sistema di controllo di livello superiore, l'inverter SK 200E è in grado di continuare a gestire le fasi cruciali del processo per limitare le perdite nella produzione.

Il PLC integrato consente la totale implementazione delle applicazioni correlate all'unità, incluse le sequenze logiche che tradizionalmente sono gestite da un controller dei macchinari dedicato. Come esempio, in un'altra dimostrazione è stata presentata un'unità dedicata per stazioni di pompaggio. Questa unità rileva le ostruzioni e tenta autonomamente di eliminarle variando ripetutamente la velocità e il senso di rotazione del motore. Se le ostruzioni vengono rimosse, l'unità riprende il normale funzionamento; in caso contrario, invia un messaggio di errore a un sistema di controllo di livello superiore. Per le varie applicazioni è possibile prevedere ulteriori interventi (ad es. lo sblocco di un bypass). I visitatori della fiera sono stati invitati a regolare la velocità di un motoriduttore regolato da un inverter tramite un dispositivo mobile e connessione wireless.