Notizie –

Riduttori industriali con coppia di uscita di 190 kNm: una gamma ancora più diversificata di riduttori industriali UNICASE

NORD DRIVESYSTEMS estende la sua gamma di successo di riduttori industriali aggiungendo una nuova taglia con coppia d'uscita di 190 kNm. La serie completa comprende ora nove taglie e copre le coppie da 25 kNm a 250 kNm.

Industrial Gear Units with 190kNm Industriegetriebe mit 190kNm

Waunakee, WI, 2016-05-20

L'aggiunta delle nuove unità taglia 14 permette configurazioni su misura per le singole applicazioni in modo ancora più preciso. Caratterizzate dalla carcassa UNICASE monoblocco che è di serie per tutti i riduttori NORD, esse raggiungono una durata maggiore dei cuscinetti rispetto alle carcasse dei riduttori prodotte con parti unite e assicurano un'efficiente trasmissione della potenza e un'elevata tolleranza ai picchi e agli sbalzi di carico. Possono essere montate come riduttori a due o tre stadi elicoidali coassiali o elicoidali ortogonali con rapporti di trasmissione nominali da 7.1:1 a 400:1, o anche fino a 30,000:1 con uno stadio primario ausiliario.La direzione di ingresso e uscita può essere selezionata liberamente. I riduttori industriali NORD possono essere montati su uno qualsiasi dei sei lati. NORD configura i motoriduttori industriali per una gamma diversificata di impieghi, dalle acciaierie agli impianti di processo. Le caratteristiche e le opzioni specifiche per l'applicazione includono cuscinetti e alberi rinforzati, una distanza extra-large fra i cuscinetti, alberi d'uscita estesi e un'esecuzione Drywell con disco di raccolta olio addizionale e un display delle perdite d'olio o sensore d'olio. Sono disponibili anche freni a disco e tamburo, configurazioni a doppio riduttore, motori ausiliari, adattatori per motori IEC, accoppiamenti turbo, ventilatori assiali, basi motore oscillanti, protezione di limitazione della coppia e sistemi di raffreddamento e riscaldamento.