Notizie –
Sicuri, affidabili e flessibili: riduttori con flange estrusore
Per il servizio pesante, NORD DRIVESYSTEMS amplia la propria gamma di riduttori industriali modulari includendo le flange estrusore. Flange e alberi possono essere facilmente personalizzati per adattarsi a quasi tutte le comuni dimensioni di collegamento.

Bargteheide, 2017-12-28
NORD offre diverse flange estrusore per ciascun riduttore industriale dalla taglia 5 alla taglia 11, con coppie nominali da 15 kNm a 80 kNm. Cuscinetti a spinta sovradimensionati assicurano l'assorbimento di tutte le forze di processo e offrono una maggiore durata per lunghi cicli di vita. Le flange estrusore consentono ai costruttori di impianti e al settore della lavorazione delle materie plastiche di progettare azionamenti particolarmente sicuri, affidabili e flessibili. La gamma di riduttori industriali del gruppo NORD offre una varietà di alberi e guarnizioni d’ingresso e d’uscita, direzioni di montaggio flessibili e soluzioni di monitoraggio termico.