Notizie –
Innovazione tecnica nella tecnologia di miscelazione e agitazione
I riduttori industriali sono perfetti per i grandi miscelatori. Con l’adattatore SAFOMI, NORD presenta un’innovazione tecnica per il seguente campo di applicazione: una flangia con vaso di espansione dell’olio integrato, che aumenta anche la sicurezza e presenta meno parti soggette a usura.

Bargteheide, 2020-07-20
I riduttori industriali MAXXDRIVE® di NORD DRIVESYSTEMS garantiscono un funzionamento affidabile nella tecnologia di miscelazione e agitazione anche in condizioni estreme. Per le applicazioni con agitatori i riduttori industriali MAXXDRIVE® possono essere dotati anche di un adattatore SAFOMI-IEC. SAFOMI vuol dire Sealless Adapter For Mixers. Questo speciale adattatore IEC unisce le funzioni standard di un adattatore standard IEC e di un vaso di espansione dell’olio in un unico elemento. SAFOMI è disponibile per riduttori ad assi paralleli nelle dimensioni da 7 a 11, ovvero per coppie di uscita massima da 25 a 75 kNm. La combinazione compatta tra riduttore industriale MAXXDRIVE, adattatore SAFOMI-IEC e un motore di azionamento è una scelta ottimale per le applicazioni di agitazione e miscelazione, per ridurre il numero di elementi applicati e le parti soggette a usura. L’adattatore SAFOMI-IEC è compatto e semplice nel montaggio e dispone di un volume di compensazione dell’olio integrato. Non sono richiesti serbatoi e tubi dell’olio e nemmeno l’allineamento degli alberi, che può causare perdite e usura tra il riduttore e il cilindro IEC. Il passaggio a un adattatore SAFOMI-IEC da un adattatore Standard-IEC durante l’azionamento dell’agitatore garantisce maggiore sicurezza con una minore manutenzione. Il livello dell’olio, di conseguenza il volume dell’olio richiesti, sono minori e, grazie al minor numero di elementi applicati, lo spazio di installazione è anch’esso ridotto.