Notizie –
Azionamenti Nord per macchina scenica superiore
Gli esperti della DTS2 di Groningen sono specializzati nell'automazione dei teatri; in collaborazione con NORD DRIVESYSTEMS, si sono occupati del riammodernamento degli allestimenti scenici del Theater aan het Spui a L’Aia. L’intera macchina scenica superiore, con tutte le traverse, i ponti di illuminazione e i tiri scenici, doveva essere allestita in uno spazio esiguo sotto la soffitta della sala.

Bargteheide, 2020-09-14
L’intera costruzione è stata realizzata ex novo; il sistema di azionamento e l’elettronica sono stati rinnovati. L'installazione esistente, poco flessibile da un punto di vista dell'operatività, è stata trasformata diventando estremamente versatile. Tre carriponti mobili, dodici paranchi per scenografie e diverse unità di sollevamento a catena garantiscono la massima flessibilità permettendo la movimentazione di scenografie, sipari, decorazioni, elementi del palcoscenico, luci, attrezzature audio, ecc. in qualsiasi punto dell'auditorium.
Azionamenti NORD per grandi performance
Grazie all'esperienza ventennale nel campo della scenotecnica i circa 40 azionamenti di NORD DRIVESYSTEMS garantiscono la movimentazione ottimale degli elementi scenici. Le soluzioni di azionamento NORD sono compatte, robuste, dinamiche, silenziose e offrono un elevato livello di sicurezza. Sono semplici da utilizzare, installare e manutenere. Per il Theater aan het Spui NORD ha fornito tre diversi tipi di motoriduttori : riduttori coassiali NORDBLOC.1 e riduttori ad assi paralleli a due stadi con potenza di 0,75 kW e a due stadi con potenza di 2,2 kW e 4 kW. I riduttori coassiali sono utilizzati per tutti i movimenti orizzontali, i riduttori ad assi paralleli per quelli verticali. Il principale vantaggio degli azionamenti utilizzati è l'elevata densità di potenza.
Gli azionamenti NORD si sono affermati da anni in numerosi teatri a livello mondiale. Tutti gli azionamenti soddisfano gli elevati requisiti di sicurezza della norma DIN 56950 e DIN EN ISO 13849-1 /-2, nonché le norme antinfortunistiche tedesche DGUV 17+18. In paesi con restrizioni aggiuntive, NORD può progettare l'azionamento ad hoc offrendo soluzioni che rispettino le linee guida e gli standard di sicurezza previsti dalle normative locali.