Wiadomości –
Napędy NORD tworzą historię energii
Na zlecenie oczyszczalni ścieków Chur w Szwajcarii technologia napędowa NORD przenosi pierwszy na świecie składany dach słoneczny. Dzięki zintegrowanemu sterownikowi PLC przetwornice częstotliwości NORD DRIVESYSTEMS mogą być wykorzystywane do wdrażania wielu koncepcji inteligentnego sterowania, ponieważ Dhp Technology- szwajcarski start-up - imponująco prezentuje ten projekt.

Bargteheide, 2020-01-06
Składany dach słoneczny o powierzchni 5800 m2 w oczyszczalni ścieków Chur obejmuje oczyszczalnie wstępne, wtórne (biologiczne) i trzeciorzędowe. 2120 modułów wytwarza 550 000 kWh energii elektrycznej rocznie, co stanowi około 20% energii wymaganej przez elektrownię. Dzięki solidnej technologii kolei linowych panele słoneczne rozwijają się automatycznie, gdy tylko pierwsze promienie słońca przedostaną się do chmur rano. Wracają do swojej ochronnej pozycji parkowania, gdy słońce zachodzi wieczorem lub gdy istnieje ryzyko śniegu, burzy lub gradu. Inteligentne zdecentralizowane napędy NORD służą do chowania i rozkładania składanych paneli dachowych. Fakt, że przetwornice częstotliwości są montowane bezpośrednio na silnikach, znacznie ułatwia instalację. PLC zintegrowany z napędem umożliwia wycofanie składanych grup dachowych do garażu za pomocą autonomicznej funkcji home run w dowolnym momencie, jeśli komunikacja się nie powiedzie. To znacznie maksymalizuje bezpieczeństwo pracy systemu i jest kluczowym elementem rozwiązania napędowego.