NEW

Silniki synchroniczne IE5+ (TEFC)

Efektywne i kompaktowe

  • Wykonanie: 0.5 HP - 5.00 HP
  • Kolejny poziom efektywności energetycznej: IE5+
  • Globalne aprobaty i zatwierdzenia
  • Globalne zatwierdzenia i aprobaty
  • Stała wysoka sprawność w całym zakresie regulacji
  • Stała wysoka sprawność w całym zakresie regulacji

Nową generację silników synchronicznych NORD IE5+ wytwarzamy w naszych własnych zakładach produkcyjnych z przeznaczeniem do stosowania w intralogistyce oraz w branży napojów i przemyśle spożywczym. Nasze silniki charakteryzują się kompaktową i higieniczną konstrukcją w najmniejszej przestrzeni montażowej, dzięki czemu gwarantują dużą odporność na korozję i łatwe czyszczenie. Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi (PMSM) jest opcjonalnie dostępny w wersji IP69K. Enkoder zintegrowany z silnikiem jest standardem, a zintegrowany hamulec mechaniczny jest opcjonalny. Dzięki zastosowaniu silnika można zmniejszyć liczbę wariantów i koszty eksploatacji. Jest kompatybilny ze wszystkimi reduktorami i przetwornicami częstotliwości modułowego systemu produktów NORD.

  • Optionally available with IP69K
  • Worldwide approvals and acceptance
  • Flexible motor mounting: Direct mounting, NEMA, IEC
  • Constant high efficiency over then entire adjustment range