Logistyka magazynowa

Dynamiczne rozwiązania napędowe dla logistyki magazynowej

Zautomatyzowane systemy magazynowe stawiają wysokie wymagania napędom w technologii przenośników poziomych i pionowych. Dzięki naszym rozwiązaniom w zakresie systemów napędowych jesteś w stanie doskonale sprostać tym wymaganiom i jednocześnie działać w sposób możliwie najbardziej ekonomiczny i niezawodny.

Wysoka dostępność i dynamika, inteligencja, znajomość systemu oraz zgodność z wymagającymi kryteriami bezpieczeństwa przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby wersji: NORD DRIVESYSTEMS zapewnia dostosowane i łatwe w obsłudze rozwiązania systemowe, które wypełniają te cele.

LogiDrive - rozwiązanie dla intralogistyki

Firma NORD DRIVESYSTEMS opracowała energooszczędne, znormalizowane i łatwe w obsłudze rozwiązanie: LogiDrive. Szczególnie w intralogistyce LogiDrive obniża całkowity koszt posiadania.

NORDAC FLEX - SK 200E - Przetwornica częstotliwości

Większa elastyczność, niższe koszty

  • Zakres mocy: 0,25 - 22 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP66
  • Montaż na ścianie lub na silniku
  • Maksymalna elastyczność dzięki modułowej budowie

NORDAC LINK - SK 155E – rozruszniki silnika

Szybka instalacja, bezzużyciowy rozruch

  • Zakres mocy: 0,06–3,0 kW
  • Klasa ochrony: IP65
  • Montaż naścienny
  • Łatwa instalacja i konserwacja dzięki bogatym możliwościom podłączania
  • Dowolna konfiguracja dla danego zastosowania

NORDAC LINK - SK 250E - Przetwornica częstotliwości

Szybka instalacja, łatwa konserwacja

  • Zakres mocy: 0,37 - 7,5 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP65
  • Montaż naścienny
  • Łatwa instalacja i konserwacja dzięki bogatym możliwościom podłączania
  • Dowolna konfiguracja dla danego zastosowania

Więcej informacji znajdziesz tutaj: