Systemy załadunku i rozładunku

Rozwiązania napędowe do załadunku i rozładunku w przemyśle towarów masowych

Statki, pociągi i ciężarówki muszą być ładowane i rozładowywane w celu globalnego transportu towarów masowych. Niezawodne napędy NORD zapewniają, że zostanie to zrobione szybko i bezpiecznie. Oferujemy wszystkie napędy z jednego źródła (motoreduktory, przekładnie przemysłowe, przekładnie planetarne), wysoką dostępność systemu, optymalnie dobrane komponenty (reduktor, silnik, przetwornica częstotliwości, hamulce) oraz indywidualną konstrukcję.

NORD DRIVESYSTEMS oferuje kompletne rozwiązania napędowe z jednego źródła

Reduktory walcowo-stożkowe MAXXDRIVE® XC

Reduktory przemysłowe

  • Wykonanie: 2.0 - 2,850 HP
  • Zakres momentu: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3- i 4-stopniowy
  • Jednoczęściowy, precyzyjnie wykonany korpus o wysokiej wytrzymałości
  • Modułowa i elastyczna konstrukcja zapewniająca optymalne dostosowanie do konkretnej aplikacji
  • Niski poziom hałasu

Reduktory walcowe MAXXDRIVE® XC

Reduktory przemysłowe

  • Wykonanie: 2.0 - 8,075 HP
  • Zakres momentu: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2- i 3-stopniowy
  • Jednoczęściowy, precyzyjnie wykonany korpus o wysokiej wytrzymałości
  • Modułowa i elastyczna konstrukcja zapewniająca optymalne dostosowanie do konkretnej aplikacji
  • Niski poziom hałasu

Silniki standardowe

Silniki asynchroniczne

  • Wykonanie: 0.16 HP - 75 HP
  • Globalne aprobaty i zatwierdzenia
  • Klasy sprawności: IE1, IE2, IE3, IE4

NORDAC FLEX - SK 200E - Przetwornica częstotliwości

Większa elastyczność, niższe koszty

  • Zakres mocy: 0,25 - 22 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP66
  • Montaż na ścianie lub na silniku
  • Maksymalna elastyczność dzięki modułowej budowie

Więcej informacji znajdziesz tutaj: